Продукция и решения

HARTING har-modular®

har-modular® – новое модульное решение для соединения печатных плат. СОЗДАЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ!

СОЗДАЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ!

Инженеры-проектировщики электронных промышленных устройств знакомы с этой проблемой. Линии передачи данных, сигналов и энергии должны соединять одну печатную плату с другой, и большинство стандартных соединительных решений не подходят для своего собственного проекта.

Но не стоит отчаиваться. Новая система соединителей для печатных плат har-modular® предоставляет вам больше миллиона возможных комбинаций для передачи данных, сигналов и энергии. Самостоятельное онлайн-конфигурирование и минимальная партия в один экземпляр – идеальное решение для создания инновационных прототипов или вашей следующей успешной серии устройств.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБ-СЕМИНАР

Модульность и гибкость становятся все важнее в проектировании оборудования. Время проектирования новых устройств становится все короче, а создание прототипов играет все более важную роль. Ограниченный выбор доступных стандартных компонентов часто становится препятствием в проектировании устройств.
Решение с учетом этой потребности в модульности, гибкости и ускорении проектирования устройств – серия har-modular.
Это перспективное штекерное соединение с возможностью абсолютно индивидуального конфигурирования заказчиком. Неважно, насколько инновационно и изобретательно расположены компоненты в устройстве. Это расположение больше не зависит от того, доступна ли подходящая стандартная планка или стандартный тип. Проектировщик адаптирует соединитель к своим требованиям. А не наоборот.
Возможно любое решение с минимальным размером партии в одну штуку. Это открывает перед проектировщиками совершенно новые перспективы для быстрого и экономичного создания прототипов.

Онлайн-конфигуратор для соединителей har-modular®

Вам нужно быстро, точно и без длительного изучения подробных характеристик соединителей и многочисленных вариантов комбинаций найти для вашего устройства подходящий соединитель для печатных плат? Конфигуратор har-modular® поможет быстро получить всю нужную информацию и данные, необходимые для принятия решения.

har-modular® Online Configurator Manual

Три шага для создания своего персонального соединителя

ШАГ 1 – количество модулей

На первом этапе нужно определиться, какие линии и в каком количестве вам нужно подключить. Данные, сигналы или энергия? Или все три? Просмотрите наши модули har-modular®.

1. Сигнальные модули

Доступно два модуля для передачи сигналов:

  • 9 контактов с максимальной силой тока 2 А/контакт
  • 1 коаксиальный контакт с сопротивлением 50 Ом или 75 Ом

2. Силовые модули

Силовые модули доступны в следующих вариантах исполнения:

  • 1 контакт с максимальной силой тока 40 А/контакт
  • 3 контакта с максимальной силой тока 15 А/контакт
  • 4 контакта с максимальной силой тока 6 А/контакт

3. Высоковольтные модули

Высоковольный модуль доступен в следующем варианте исполнения:

  • 1 контакт с максимальным напряжением 2800 В/силой тока 1,5 А

ШАГ 2 – направляющий штифт

Для безопасного присоединения всех ваших модулей каждому соединителю har-modular® нужно два направляющих штифта. В зависимости от вашей области применения можно выбрать пластиковый или металлический штифт. По нашему мнению, лучшее место для направляющих штифтов – края соединителя, но возможно и любое другое расположение.

ШАГ 3 – соединительная пластина

Определили нужный тип и количество соединительных модулей? И два направляющих штифта? Прекрасно. Давайте заканчивать.

На этом этапе выберите подходящую желтую фиксирующую пластину. Она должна иметь ту же длину, что и все модули вместе. На следующем этапе возьмите сборочный инструмент и установите свои модули рядом друг с другом на модуль. В зависимости от выбранных модулей установите сверху ШТЫРЕВЫЕ или ГНЕЗДОВЫЕ контакты. Затем вдавите верхнюю кромку фиксирующей пластины в верхний паз модуля. Начните эту процедуру с одного из двух краев и присоединяйте один модуль за другим. Выполните это же действие с фиксирующей пластиной с другой стороны. ГОТОВО!

 

har-modular assembly
har-modular® в eCatalogue