Продукция и решения

Интерфейсные соединители

В HARTING интерфейсные соединители используются на жизненно важных артериях данных, сигналов и энергии, необходимых промышленному оборудованию.

Наши модульные соединители удовлетворяют самым жестким требованиям и абсолютно надежны. Чтобы наши клиенты могли удовлетворять свои потребности в устройствах все меньшего размера, HARTING неуклонно следует тенденции к миниатюризации. Наша цель – более высокая производительность при меньших размерах интерфейсов. Причем во всех областях применения промышленных кабельных соединений. Будь то сетевые соединения со степенью защиты IP20 или водонепроницаемые соединители, способные выдерживать самые суровые условия окружающей среды. Мы предлагаем разнообразный ассортимент меньших по размеру, более быстрых и в то же время прочных изделий. Всегда подходящий интерфейс для доставки данных, сигналов и энергии прямо до вашего оборудования.

Узнать больше об интерфейсных соединителях

Цилиндрические соединители

Для выполнения функций источника питания или интерфейса данных в цилиндрических соединителях используются различные схемы расположения ориентирующих элементов. В то время как в классическом варианте используется резьбовое сочленение, соединители M12 компании HARTING оснащаются современным и быстрым самозапирающимся замковым устройством PushPull.

Ваше соединение для передачи данных, сигналов и электрической энергии – соединители PushPull

Соединители PushPull компании HARTING – самое быстрое и простое решение в области соединителей для промышленности и автоматизации. Они обеспечивают простое подключение и фиксацию сочленения при присоединении линий передачи данных, сигналов и электрической энергии.

Соединители для печатных плат

С кабелем на печатной плате – har-flexicon®

Соединитель har-flexicon® от HARTING – миниатюрный соединитель для поверхностного монтажа, который позволяет быстро подключить одиночные проводники и обеспечивает отличную связь между периферийными компонентами и печатными платами для промышленных устройств.

Соединители для печатных плат со шлейфом

Соединители с прорезанием изоляции (IDC) – идеальное решение для производителей устройств, если две или больше печатных плат нужно соединить на большой дистанции. Где уже недостаточны конфигурации с обычной мезонинной платой или из материнской/дочерней плат, соединение с прорезанием изоляции обеспечивает надежное подключение с помощью шлефов.

Интерфейсные соединители в eCatalogue