Продукция и решения
HARTING ix Industrial® – интерфейс Ethernet
HARTING ix Industrial ® – наш ответ будущим вызовам, брошенным четвертой промышленной революцией и Интернетом вещей.
ix Industrial®
В виде Captain ix мы создали крохотного гиганта с ясной задачей: совершить революцию в мире промышленного Ethernet и покончить со старыми типами подключений! Задача была успешно выполнена, и теперь ix Industrial является известной миниатюрной альтернативой для RJ45. Следовательно, это не просто еще один соединитель, а отраслевой стандарт согласно IEC 61076-3-124 и надежный интерфейс для производителей устройств. Поздравляем со становлением стандартом!
Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ:
ТЕНДЕНЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ETHERNET В 2020 ГОДУ
- Тенденции, разработки и решения из области промышленного Ethernet
- ix Industrial, RJ45 и прочее: обзор решений
- Примеры применения для промышленного Интернета вещей и четвертой промышленной революции
- Всеобщее внимание к глобальной тенденции – однопарному Ethernet
До сегодняшнего дня соединитель RJ45 был олицетворением интерфейса Ethernet со степенью защиты IP20. Этот вездесущий соединитель, который применяется чаще всего в мире, очень любят пользователи. Однако из-за недостаточной прочности фиксирующих пластин и периодических проблем с контактом у многих пользователей возникают непростые отношения с RJ45. С точки зрения еще меньших устройств, таких как плоские мобильные устройства, экраны, компактные устройства автоматизации, камеры и датчики, RJ45 ограничивает пределы возможной миниатюризации. В списке пожеланий многих пользователей и разработчиков присутствует особо прочный соединитель меньшего размера, обеспечивающий пропускную способность категории 6A для Ethernet 1/10 Гбит/с на уровне управления.
HARTING представляет HARTING ix Industrial® – систему, которая отвечает всем этим требованиям.
Мы Победили!
Компания HARTING - гордый обладатель награды Best of Industry Award 2018 и победитель в категории «Автоматизация»!
Мы благодарим всех участников этого голосования, за это доверие и активное участие. Они показывают нам, что мы находимся на верном пути разработки нового миниатюрного интерфейса ix Industrial.
Ответ на вызовы четвертой промышленной революции и Интернета вещей – маленький гигант. Нашего супергероя зовут Captain ix. Это представитель интерфейса Ethernet HARTING ix Industrial®.
Этот недавно разработанный интерфейс Ethernet, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-3-124, устанавливает новый стандарт с точки зрения функциональности. Поэтому HARTING ix Industrial® благодаря своей надежности и миниатюрности способен заменить используемый сегодня соединитель RJ45 в качестве современного интерфейса Ethernet.
Миниатюризация Больших Масштабов
Обзор преимуществ:
Мы думаем о будущем уже сегодня
Соответствие категории 6A подразумевает, что контактные стороны соединителя ix Industrial® спроектированы с прицелом на будущее в отношении Ethernet 1/10 Гбит/с, а его способность передачи электроэнергии поддерживает имеющиеся сегодня и будущие области применения PoE. Этот интерфейс совмещает в себе передачу данных и подачу питания, что дополнительно уменьшает монтажное пространство, необходимое для присоединения проводников к вашему оборудованию.
Стандартизированный интерфейс, а не «островное» решение
Сотрудничая с технологическим партнером Hirose, компания HARTING создала этого маленького гиганта и стандартизировала контактную сторону ix Industrial® согласно IEC 61076-3-124. Такая стандартизация защищает инвестиции пользователей и благодаря широкой технологической основе создает нужный пункт взаимодействия для проектирования будущих устройств Интернета вещей.
Компактность и вместе с тем максимальная функциональность в тяжелых условиях промышленной эксплуатации.
Активная фиксация сопряжения вилки и розетки создается двумя неподвижными металлическими защелками, обеспечивающими тактильную обратную связь, подтверждающую надежное соединение. Оболочки кабеля и вилочная часть соединителя присоединяются друг к другу прочным обжимным соединением. В результате получается отличный функциональный интерфейс, ударо- и вибростойкость которого соответствуют требованиям стандарта для подвижного состава EN 50155, гарантирующий длительный срок службы с заявленными 5000 циклами сопряжения.
На 70 % меньше места для соединителей
Надежное соединение между печатной платой и розеткой
Маленький гигант от HARTING гарантирует надежную работу вашего оборудования. Она обеспечивается пятью надежными, смонтированными методом оплавления в сквозном отверстии экранирующими контактами, прочно крепящими розетку к печатной плате. Эти контакты предотвращают повреждение токопроводящих дорожек при приложении значительных усилий к розеткам.
Здесь вы найдете брошюру и профильные статьи о ix Industrial®