Высокая мощность для компактных устройств с разъемом M12 Power с K-образным расположением ориентирующих элементов

M12 был выдающимся продуктом для круглых соединителей и был долго известен как интерфейс для передачи данных и сигналов. Чтобы обеспечить знакомый и компактный интерфейс для областей применения с высоким потреблением энергии в будущем, теперь также доступна версия M12 с K-образным расположением ориентирующих элементов, соответствующая стандарту IEC 61076-2-111. Четыре контакта питания и защитное заземление позволяют безопасно передавать 7 кВт при напряжении 630 В и силе тока 16 А. Огромная мощность в предельно компактном интерфейсе.

Разработка версии с K-образным расположением ориентирующих элементов была необходима, так как постоянная миниатюризация целых устройств не только влияла на технологии передачи данных и сетевой работы, но и технологии приводов. Эта же тенденция касается передачи данных. Компоненты должны стать меньше, легче и в то же время эффективнее. Круглые соединители широко применяются во всем мире. Применявшиеся блоки питания с разъемами M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов быстро достигли своих технических пределов.

Сравнение разъемов M12: контактная сторона разъемов с K-образным и L-образным расположением ориентирующих элементов

Решение формата 7/8 дюйма было предыдущим стандартом для электрических приводов с высоким потреблением мощности. С разъемом M12 с K-образным расположением ориентирующих элементов пробел между L-образным расположением в сегменте низкого напряжения и крупным интерфейсом формата 7/8 дюйма теперь закрыт. При передаваемой мощности 7 кВт K-образный разъем постепенно достигает своих технических пределов.

В сегменте PNO разъем M12 с L-образным расположением ориентирующих элементов доступен для низковольтных блоков питания. При напряжении 63 В и силе тока 16 А разъем M12 c L-образным расположением ориентирующих элементов – стандартное решение для блоков ввода/вывода в среде Profinet. Их чаще всего применяют в секторе автомобилестроения. Однако если нужно подавать питание к приводам с высоким потреблением мощности через компактный интерфейс, технических характеристик разъема с L-образным расположением ориентирующих элементов недостаточно; их обеспечивает разъем с K-образным расположением ориентирующих элементов. С точки зрения технического планирования разъем с K-образным расположением ориентирующих элементов эффективно заполняет последний пробел в блоках питания с разъемом M12. Огромный запас мощности: около 7 кВт при 630 В/16 А переменного тока. 

Чтобы поместить такую высокую мощность в компактный корпус M12, требуется уделить особое внимание зазорам между проводниками и путям утечки, а также достаточной защите пользователя. Это достигается с помощью защитного заземляющего контакта, прикрепленного прямо к корпусу. Он спроектирован как опережающий контакт в контактной стороне, чтобы рассеивать любое напряжение и даже предотвращать перекрытие на корпус или между контактами.

Разъем с K-образным расположением ориентирующих элементов для печатных плат имеет изолирующую звезду, которая обеспечивает зазоры между проводниками и пути утечки.

Из-за высоких характеристик питания разъем печатной платы должен быть защищен от напряжения перекрытия на контактной стороне. Все прутки припоя отделены друг от друга изолирующей звездой; это следует учитывать при проектировании печатной платы. Разъем с K-образным расположением ориентирующих элементов будет доступен только в обжимной версии со стороны кабеля. В качестве фиксирующего механизма доступно знакомое типовое для M12 винтовое соединение, а также новый фиксатор PushPull, который обеспечивает быструю фиксацию со звуковым сигналом.