Продукция и решения

Модульная промышленная вычислительная архитектура MICA

Быстрая и простая работа, прочность, гибкость, долгий срок службы и быстрая разработка приложений: MICA – лучшая основа для ваших проектов четвертой промышленной революции от наблюдения за состоянием оборудования до логистики и общей эффективности операций.

Граничная вычислительная система MICA

MICA (модульная промышленная вычислительная архитектура) сочетает в себе совместимое с отраслевым аппаратное обеспечение и программное обеспечение с открытым исходным кодом и выполняет децентрализованные задачи в полевых условиях. Платформа MICA основана на защищенной операционной системе Linux, а приложения запускаются в независимых программных контейнерах. Компоненты MICA достаточно прочны для применения в промышленности и установлены в компактном алюминиевом корпусе со степенью защиты IP67. В зависимости от области применения можно сочетать между собой различные аппаратные модули и приложения из модульной системы и дополнять их своими собственными аппаратными и программными элементами.

Модернизация – подключение оборудования к сети и наблюдение за их состоянием

С компьютером для граничных вычислений MICA можно записывать измеряемые значения, такие как температура, давление, вибрация и другие значения с датчиков, и автоматически анализировать их посредством постоянного наблюдения за состоянием станков. Заводские пакеты решений промышленного уровня MICA, например, набор для подключения к Интернету вещей, можно менее чем за час установить даже в имеющееся оборудование и немедленно получить первые данные. Можно расширить и адаптировать эти решения дополнительными датчиками или вашим собственным программным обеспечением.

MICA для наблюдения за состоянием

С системой промышленного уровня для граничных вычислений MICA можно реализовать свою собственную концепцию цифрового наблюдения за состоянием непосредственно на станках и системах. MICA следит за такими параметрами, как температура, вибрация или давление, чтобы определять сбои станков на ранней стадии. В зависимости от области применения подбирается подходящее сочетание интерфейсов, программного обеспечения и датчиков из модульной системы MICA и формируется пакет решений. Данные можно собирать, хранить и визуализировать локально на месте эксплуатации на MICA или в облачной среде. Это повышает доступность и снижает расходы на техническое обслуживание.

Подключение оборудования и устройств к сети:

с мини-компьютером MICA для промышленных условий можно провести цифровую модернизацию имеющихся станков и устройств. Модернизация для подключения к Интернету вещей позволяет автоматически записывать данные с датчиков, анализировать настройки, простой, сбои и производственные потери и определять общую эффективность оборудования. Компьютер MICA может работать установленным непосредственно на оборудование. Он не вмешивается в работу производственной сети, не меняет архитектуру процессов и не требует вмешательства в управление станком.

MICA® для отслеживания активов и управления ими

Управляйте оборудованием, системами и инструментами с помощью RFID. Повсеместно на смену штрих-кодам приходят решения на основе радиочастотной идентификации для отслеживания процессов. Можно отслеживать контейнеры, автоматизировать перемещение материалов или оптимизировать управление контейнерами или все производственные процессы. С помощью RFID можно даже хранить определенную производственную информацию на компоненте или в самой системе и связывать ее с другими данными процесса в MICA. Еще одно преимущество заключается в том, что старые станки и системы можно относительно легко дополнить функцией RFID.

Граничные вычисления для промышленности, железнодорожной техники и внутрипроизводственной логистики

Компьютер MICA специально спроектирован для суровых условий и прочных решений. Он прошел испытания согласно установленным промышленным и железнодорожным стандартам. Эти решения адаптированы с учетом требований для применения в промышленности и могут модифицироваться для выполнения индивидуальных пожеланий заказчиков. Прочитайте подробнее о комплексных пакетах решений и различных примерах применения на производстве (технологическое оборудование), в железнодорожном секторе, в области транспортировок и внутрипроизводственной логистики.

Пакеты решений MICA – сразу готовы к работе

Полностью готовые пакеты решений промышленного уровня MICA позволяют установить и запустить такие приложения, как наблюдение за состоянием, отслеживание активов и автоматическая настройка, всего за несколько часов. У нас есть решение вашей задачи: от блоков с несколькими датчиками для измерения температуры, влажности, вибрации, изменения положения, давления, света, магнитного поля и звукового давления до приложений для отслеживания активов с промышленными метками RFID и преобразования протоколов машин для литья под давлением, а также автоматической настройки непосредственно на оборудовании с проверенным протоколом Modbus.

MICA – когда нет нужных интерфейсов

Отсутствие нужных интерфейсов – главная проблема при цифровизации парков оборудования: доступу препятствуют собственные интерфейсы и протоколы автоматизации конкретного производителя. Компьютер MICA предоставляет подходящие интерфейсы, выбранные датчики и соответствующее программное обеспечение для широкого спектра станков и устройств. Он совместим с Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link и многими другими протоколами. Кроме того, наши партнеры в реализации решений в сети MICA.network также превращают нестандартные интерфейсы в самые современные протоколы.

Сообщество пользователей MICA

Сеть MICA.network – активное сообщество пользователей, посвященное открытой вычислительной платформе MICA. Его преимущества: обмен опытом, примеры приложений, готовые пакеты решений и множество специализированных партнеров-поставщиков услуг, которые также могут выполнить комплексные задачи. Прочитайте подробнее о решениях для отслеживания трамваев, мониторинге материала для станков с ЧПУ, наблюдении за предприятием с помощью облачных решений, надежно зашифрованной передаче данных и многом другом.

К сообществу пользователей MICA.network

Контактная информация

Есть вопросы о нашем ассортименте продукции? Нужна помощь с Вашим конкретным решением? Свяжитесь с нами!

Свяжитесь с нами

Децентрализованные промышленные вычислительные узлы

Наши начальные комплекты – MICA Basic и MICA 2. Они отличаются прочными компонентами и высокой вычислительной мощностью для граничных вычислений в суровых условиях.

Просмотр сведений о продукте

Мобильные шлюзы

Мобильные шлюзы MICA поддерживают WLAN, Bluetooth и сотовые сети от 2G до 4G. Область применения – от беспроводной связи на мобильных машинах (вилочные погрузчики, тракторы, краны) и стационарного применения в удаленных местах, в которых работает только сотовая связь, до поездов и транспортных средств, которые должны передавать и получать данные на ходу.

Просмотр сведений о продукте

MICA для создания прототипов

Компьютер MICA оснащен интерфейсом USB, который позволяет быстро разрабатывать и тестировать промышленные приложения с помощью доступных на рынке флеш-накопителей с интерфейсом USB. Благодаря внутренней архитектуре USB MICA можно просто проектировать для выпуска внутренние печатные платы, на которых прототипы приложений запускаются без изменений.

Просмотр сведений о продукте

Комплекты MICA

«Все готово к работе!» Наши комплекты MICA позволят вам быстро реализовать Интернет вещей. Эти комплекты содержат все необходимое для начала работы и отличаются высокой степенью защиты IP и широким диапазоном рабочих температур.

Просмотр сведений о продукте

MICA в качестве интерфейса датчиков

Вне зависимости от того, идет ли речь о совершенно новом оборудовании или о модернизации старого, MICA поддерживает многие стандартные интерфейсы в области машиностроения и производственного оборудования. Системы можно дополнить внешними датчиками как с проводной (USB, IO-Link или Modbus), так и с беспроводной связью (RFID или BLE). MICA предоставляет доступ к данным с датчиков целевым системам.

 

MICA в качестве шлюза ИТ/OT

Обычно сети станков и ИТ-сети строго разделены. При реализации промышленного Интернета вещей между этими сетями требуются защищенные соединения. Для установления защищенных соединений можно воспользоваться нашим испытанным в течение десятилетий решением для удаленного доступа. Обеспечивается полный контроль, так как соединение устанавливается только изнутри наружу. Это решение идеально подходит производителям станков, которые стремятся предложить своим клиентам больше услуг. Операторы станков также выигрывают от этого, потому что они могут предложить своим поставщикам одновременно простой и понятный интерфейс.

 

Ассортимент программ MICA

Наше программное обеспечение основано на концепции микроуслуг. Преимущество для Вас: наше программное обеспечение долго служит, поддерживает многократное использование и легко настраивается. Значит, ваши инвестиции надежно защищены. Программные модули можно легко соединять друг с другом в рамках простого процесса конфигурирования. Программирование не требуется.

К программным контейнерам MICA

Быстрое достижение цели

...без какого-либо риска. Может ли это промышленный Интернет вещей? Да, с продуманными и испытанными решениями. Пакеты решений HARTING MICA сочетают в себе подходящие к конкретной области применения аппаратное и программное обеспечение, датчики, кабели и все остальные компоненты, необходимые для быстрого сбора и визуализации ваших первых данных – обычно через 30-60 минут. Открытая модульная архитектура MICA также позволяет настраивать, дополнять или перепрограммировать пакеты решений с учетом ваших требований с помощью средств с открытым исходным кодом.

Начальный комплект MICA IoT – распакуйте, подключите и проанализируйте за 30 минут

Начальный комплект MICA IoT состоит из компьютера MICA с блоком с несколькими датчиками для измерения температуры, влажности, вибрации, изменения положения, давления, света, магнитного поля и звукового давления и кабелей, блока питания и программного обеспечения для сбора и визуализации данных и создания панелей управления. Он прекрасно подходит для контроля состояния или в качестве начальной точки для знакомства с Интернетом вещей.  

Подробнее

MICA для литьевых машин

Интеграция машин для литья пластика под давлением в сети ИТ – непростая задача. Приходится считывать и записывать данные через разные интерфейсы от различных производителей (Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei). MICA для машин для литья под давлением позволяет легко интегрировать различные протоколы, такие как Euromap 15, Euromap 63 и OPC-UA, в системы ИТ и облачную среду. Базу данных можно легко расширить, установив дополнительные датчики и отслеживание активов с RFID.

Контроль состояния станка

В каком состоянии двигатель, когда конвейер остановился, разбалансирован ли подвесной конвейер, затупилась ли фрезерная головка станка с ЧПУ, не повредили ли дуги токопроводящий рельс? Пакеты решений для контроля состояния станка HARTING – простое в установке решение для наблюдения за критически важными двигателями, роботами и кранами с помощью датчиков тока, температуры и ускорения и других датчиков. Можно легко настроить предельные значения и оповещения, чтобы предотвратить простой и оптимизировать интервалы технического обслуживания.

Контактная информация

Есть вопросы о нашем ассортименте продукции? Нужна помощь с Вашим конкретным решением? Свяжитесь с нами!

Свяжитесь с нами

Управление устройствами MICA

Управление устройствами MICA поддерживает вас в управлении установками MICA в локальной сети. Обнаруживайте свои устройства MICA в сети, настраивайте их и устанавливайте программы прямо со своего рабочего места.

Просмотр сведений о продукте

Датчик вакуума MICA для машин для литья под давлением

Компьютер для граничных вычислений MICA позволяет создавать приложения для сбора данных, профилактического технического обслуживания, контроля производства, управления потреблением энергии и многого другого. В случае с машинами для литья под давлением в MICA действует система вакуума для определения наличия металлических вставок в форме перед началом впрыскивания. С MICA операторы могут задать подходящие параметры для каждой изготавливаемой детали, просто выбирая нужные опорные значения на панели управления. Процесс продолжится только в том случае, если будет определено, что вставки находятся в правильных положениях. Это уменьшает процент брака и экономит время и сырье.

Автоматическое отслеживание товаров с MICA и RFID

Система отслеживания посылок с помощью MICA была введена в новом европейском распределительном центре HARTING. Когда заказы готовы к упаковке, они проходят через систему осмотра на основе компьютера для граничных вычислений MICA. Содержимое каждого контейнера фотографируют. Получившееся изображение присваивают заказу в SAP с помощью метки RFID контейнера. Изображение отправляют на станцию упаковки с номером заказа, чтобы приготовить упаковочные материалы до поступления посылки.

MICA для машин для литья под давлением

В качестве лидирующего в мире производителя электрических компонентов, компания HARTING ежедневно производит десятки тысяч деталей методом литьевого формования. У нас действуют строгие способы контроля производства во всех наших процессах, которые гарантируют качество и отслеживаемость всех наших продуктов. Пакеты решений MICA EUROMAP для машин для литья под давлением записывают всю информацию о процессе и хранят ее для справки в будущем. Контроль температуры и потока позволяет задать особые значения для каждой производимой детали. Параметры больше не нужно задавать вручную, что сокращает время настройки при смене инструмента.

MICA с RFID для области логистики

Процесс отслеживания начинается с доставки в новый европейский распределительный центр HARTING. Системы радиочастотной идентификации на основе MICA следят за загрузкой и разгрузкой до 200 транспортных средств и отправкой до 10 000 посылок в день.

Документация о MICA

Компания HARTING предлагает файлы для загрузки, которые помогут в работе с MICA (техническую документацию, регулярные обновления программ, пресс-релизы и наши условия пользования продуктами).

Все документы, необходимые для реализации ваших проектов MICA, можно найти в разделе Сервис / Центр загрузки на странице HARTING.

Ссылка на Центр загрузки

Программное обеспечение MICA

Среды программирования, программные инструменты и пробные версии пакетов решений доступны на сайте mica-container.com. Чтобы установить их, загрузите соответствующий архив и запустите установку, нажав на кнопку Install в MICA WebUI. Для установки требуются права администратора.

 

К программному обеспечению MICA