MICA® как универсальная связь между станками, облаком и платформами промышленного Интернета вещей

Данные от станков и процессов – основа для повышения производительности и оптимизации потока материалов. Вместе с партнерскими компаниями и заказчиками компания HARTING примет участие в Ганноверской промышленной выставке (1-5 апреля 2019 г./зал 11/стенд C15) и продемонстрирует, как можно воспользоваться данными от процессов, датчиков и контроллеров, чтобы получить максимум от производства.

 

Когда дело касается производственной среды у поставщиков автомобильных компонентов, отслеживаемость (система учета движения) отдельных деталей на пути перемещения по процессу (например, обработка на станке с ЧПУ) играет все более важную роль. Собранные данные следует тщательно проанализировать, чтобы оптимизировать процессы и улучшить контроль качества. Именно здесь вместе с линейным контроллером AIS Automation FabEagle® Line Control вступает в игру периферийный компьютер HARTING MICA®, формирующий основной компонент для производственного контроля в этом созвездии. Эта компания из Дрездена – одна из 15 компаний-партнеров, которые делятся своим опытом в области четвертой промышленной революции и промышленного Интернета вещей у стенда HARTING в рамках организации пользователей MICA.network.

 

Модернизация датчиками для простого наблюдения за состоянием с поддержкой Plug & Play в одном пакете

Компания University4Industry также будет представлена на Ганноверской промышленной выставке на партнерском стенде MICA.network.

Молодая мюнхенская образовательная компания University4Industry привела паровой двигатель, символ первой промышленной революции, в качестве примера устаревшей машины и оснастила его датчиками, контроллером и компьютером MICA. University4Industry предоставляет цифровое обучение и обучающие материалы на тему четвертой промышленной революции и цифровизации и помогает компаниям устранить критические пробелы в знаниях и умениях у сотрудников в этих областях.

Компания AKQUINET приводит простой пример того, как важные данные датчиков о процессах встраивают с помощью периферийного вычислительного устройства MICA® с целью раскрытия потенциала цифровизации для интеллектуального планирования и контролирования производства. Что вибрации не только передаются к вашим ногам, но и могут отправляться в облако в виде данных, демонстрирует компания SIEVERS GROUP на вибрационной плите, которую могут испытать вживую посетители у стенда. Эти вибрации улавливает датчик Bosch CISS, а MICA обрабатывает и визуализирует данные.

Компания Infotecs также демонстрирует похожий прототип, улучшающий наблюдение за состоянием – свое решение для обеспечения безопасности, которое защищает связь с помощью координатора ViPNet для MICA®. Передаваемые данные надежно шифруют и отслеживают. Это позволяет стороннему технику получать защищенный доступ к установкам и станкам на производстве и безопасно считывать данные с различных датчиков. Более того, точно так же можно зашифровать визуальные данные с видеокамер.

Литьевые машины производят пластиковые предметы и много данных

Литьевая машина Arburg у стенда HARTING не только производит пластиковые предметы, но и передает огромное количество данных. Этим простым примером HARTING в сотрудничестве с Arburg и поставщиком ИТ-услуг PCO показывает, как считывание показателей энергии и условий окружающей среды можно применять для наблюдения за свойствами продуктов или признаками износа. Более того, также представлены последние решения в области определения инструментов на основе радиочастотной идентификации и программные решения для ИТ-интеграции старых станков и протоколов от самых разных производителей.

 

Cybus Connectware с помощью Profinet Sniffing позволяет легко применять широко распространенный протокол Ethernet в любой области. При этом нужные данные получают на уровне Profinet, не обращаясь к контроллеру (ПЛК). Более того, высокая скорость передачи данных по Profinet позволяет, например, благодаря машинному обучению определять изделия на основе переменных захватных рук. Эта процедура предельно надежна. С MICA® ее можно применять в самых сложных условиях. Это программное решение прекрасно работает здесь с новым вариантом MICA® со вторичным интерфейсом Ethernet. Это позволяет безопасно взаимодействовать двум отделенным друг от друга сетям Ethernet.

Cybus с помощью Profinet Sniffing на MICA позволяет легко применять широко распространенный протокол Ethernet в любой области.

MICA® как универсальная связь между станками, облаком и платформами промышленного Интернета вещей

Цифровизация коммерческих операций сама по себе не приводит к стопроцентному успеху. Прежде всего, она требует соответствующей инфраструктуры в форме высокопроизводительной платформы Интернета вещей, а также многофункциональных периферийных устройств, таких как MICA®, и опытных партнеров. Во-первых, здесь вступает в игру Connected Things Hub, облачная платформа Интернета вещей от Telekom, основанная на Microsoft Azure. К этой платформе могут подключаться все типы датчиков независимо от типа устройства, типа данных, протокола и пути передачи. Вместе с HARTING T-Systems разрабатывает комплект решений для сбора и предварительной обработки данных от датчиков в области промышленности и для подключения данных к платформе Интернета вещей по мобильной связи.

К этой облачной платформе Интернета вещей от Telekom могут подключаться все типы датчиков независимо от типа устройства, типа данных, протокола и пути передачи.

Также облачная служба AWS от Amazon предлагает комплексные услуги для обработки данных, управления Интернетом вещей и для коммерческих процессов. Здесь SIC Software, сертифицированный консультирующий партнер AWS и новый член сети MICA.network, показывает, как MICA может служить предварительным обработчиком данных и шлюзом для приложений AWS.

Единая стандартизированная связь с облаком – цель инициативы по стандартизации Industrial Cloud Federation, в которой принимает активное участие компания Expleo, демонстрирующая на практическом примере наблюдение за процессом с помощью искусственного интеллекта у стенда HARTING. Второй демонстрационный образец на стенде HARTING, умное предприятие HAII4You, также связан с инициативой Cloud Federation. Пример применения – запись данных от установленных роботов и последующее наблюдение за состоянием в приложении SmartANIMO от Expleo. MICA® служит здесь шлюзом и передает предварительно обработанные данные станка облачным системам по стандартному протоколу OPC UA. Компания Expleo возникла после объединения известного поставщика ИТ-услуг Assystem и SQS и стала всемирной маркой с 14 000 сотрудников в 25 странах.

Компания m2Xpert разрабатывает платформы, которые сводят воедино информацию от различных подразделений компаний и анализируют ее в контексте соответствующих заказчиков. Данные от систем ERP, станков и других приложений сопоставляются друг с другом. В ситуации, показанной компанией m2Xpert, раскрываются сильные стороны MICA. MICA® связывает станки от разных производителей в качестве источников данных для дальнейшего анализа. Это обеспечивает расширяемость платформы.

С серверной или облачной платформой Интернета вещей pst от M2MGo можно создавать порталы и приложения B2B2C всего лишь перетаскиванием объектов мышью без необходимости в программировании. Можно легко встраивать данные устройств и интерфейсы API и анализировать данные в реальном времени.

Участвующие в Ганноверской промышленной выставке 2019 партнеры сети MICA.network у стенда HARTING

  • AIS Automation Dresden
  • Akquinet
  • Cybus (только во вторник)
  • Expleo
  • FormsMedia (только в понедельник)
  • Infotecs
  • M2MGo (только во четверг)
  • M2xpert (только в среду)
  • MTEK
  • PCO
  • PerFact Innovation
  • SIC Software
  • Sievers
  • T-Systems
  • University 4 Industry