Han® S: одноконтактный соединитель для фронтального крепления, спроектированный специально для систем накопления энергии

Рынок накопления энергии стремительно развивается последние несколько лет. Повсеместное обсуждение воздействия на окружающую среду определенно придало дополнительный импульс общим разработкам в этой области. Рационального использования возобновляемых источников энергии можно добиться только с помощью систем хранения энергии, так как они позволяют обращаться к мощностям из возобновляемой энергии с выдержкой времени по мере необходимости. Соединители ускоряют монтаж систем накопления энергии на основе аккумуляторных блоков.

С Han® S в ассортименте HARTING Han® теперь впервые появилось соединительное решение для фронтального крепления модулей накопления энергии. Это предпочтительное решение для экономичной прокладки кабелей на рынке. Эта новая серия соединителей обеспечивает пользователям оптимальную безопасность, а конструкция соответствует всем техническим требованиям и последнему стандарту UL 4128 о стационарных системах накопления энергии. Таким образом, новые соединители Han® S соответствуют высочайшим стандартам, требуемым на этом рынке.

Этот новый одноконтактный соединитель может работать с номинальным током до 200 А при напряжении 1500 В, обеспечивает безопасность при установке благодаря защищенным от прикосновения контактам, поддерживает различные способы присоединения (болт M8 или сборная шина) и позволяет визуально контролировать состояние фиксации. Более того, этот продукт выдерживает вибрацию и доступен в двух различных цветах: красном (+) и черном (-). Также он имеет систему механического кодирования, предотвращающую неверное подключение полюсов. За счет этого новый соединитель – оптимальное решение для большого количества аккумуляторных модулей. Пользователи могут быть уверены в своей безопасности и работать с высокой скоростью.

С новым соединителем Han® S HARTING теперь предлагает высококачественное соединение для фронтального крепления в системах накопления энергии в дополнение к прекрасно зарекомендовавшему себя присоединению вслепую на задней стороне стойки. В обоих случаях соединители можно поставлять уже в собранном виде с кабелями согласно техническим требованиям заказчика.