Han® F+B – гигиеничные и прочные
Интерфейс для отрасли продуктов питания и напитков.
Han® 1A – компактные, прочные и универсальные
Компактный, прочный и экономичный соединитель для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления.
Dr. Metrix
Спасает мир круглых соединителей
Ваш партнер в области межвагонных соединений
Межвагонные соединительные системы, разработанные под индивидуальные решения заказчика
Соединители для печатных плат со шлейфом
Соединители с прорезанием изоляции (IDC) – идеальное решение для производителей устройств, если две или больше печатных плат нужно соединить на большой дистанции. Где уже недостаточны конфигурации с обычной мезонинной платой или из материнской/дочерней плат, соединение с прорезанием изоляции обеспечивает надежное подключение с помощью шлефов.
Соединители для печатных плат D-Sub
Многие годы соединители для печатных плат D-Sub были надежным средством передачи данных, сигналов и питания в промышленных условиях. Для HARTING D-Sub – больше, чем просто шинный соединитель.
Служебные интерфейсы har-port для Ethernet и USB
В виде har-port компания HARTING предлагает комплексную и элегантную систему для служебных интерфейсов в промышленных станках, распределительных шкафах, медицинском и строительном оборудовании. Этот интерфейс обеспечивает подключение Ethernet, USB и HDMI.
С кабелем на печатной плате – har-flexicon®
Соединитель har-flexicon® от HARTING – миниатюрный соединитель для поверхностного монтажа, который позволяет быстро подключить одиночные проводники и обеспечивает отличную связь между периферийными компонентами и печатными платами для промышленных устройств.
Многофазный испытательный соединитель
Многофазный испытательный соединитель позволяет провести быстрые и безошибочные испытания кабелей питания для трехфазных двигателей.
MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT
Визуализируйте и документируйте основные показатели состояния вашего оборудования. Быстрая и простая установка – идеально подходит для непрерывного использования в промышленных условиях.
Кабельные сборки и распределительные коробки
Для удовлетворения этого растущего спроса компания HARTING разработала ассортимент продукции, включающий в себя распределительные коробки, соединительные устройства и наборы кабельных сборок.
Децентрализованные приводные системы
Для широкого спектра сфер применения HARTING предлагает не только надежные стандартные соединительные устройства, но и индивидуальные решения, ставшие важной частью предложения для рынка средств автоматизации.
Han-Eco® – соединители из высокопрочного пластика
Han-Eco® – это модульный соединитель, который практически ничего не весит. Это идеальное решение, когда речь заходит об оптимизации веса и цены интерфейса.
Кабельные сборки
Широкий выбор стандартных и заказных кабельных сборок
Модифицированные изделия
Стандартная продукция HARTING может быть доработана в соответствии с пожеланиями заказчика.
Ваше соединение для передачи данных, сигналов и электрической энергии – соединители PushPull
Соединители PushPull компании HARTING – самое быстрое и простое решение в области соединителей для промышленности и автоматизации. Они обеспечивают простое подключение и фиксацию сочленения при присоединении линий передачи данных, сигналов и электрической энергии.
Новый конфигуратор Han®
Испытайте наш новый конфигуратор Han®! Воспользуйтесь многочисленными дополнительными функциями и эффективным процессом конфигурирования. Вдохновляйтесь и находите новые решения.
Кабельные сборки и распределительные коробки
Наряду с кабельными сборками мы предлагаем системные кабели и широкий ассортимент распределительных коробок.
Индивидуальные решения
Основываясь на полном ассортименте продукции HARTING, мы разрабатываем кабельные сборки по вашим требованиям и превращаем стандартные корпуса в индивидуальные решения для вашего предприятия.
MICA
Непревзойденная универсальность для цифровой трансформации вашего бизнеса.
Технология соединения для децентрализованных приводных систем
Мы поставляем прошедшие испытания и сертифицированные инфраструктурные решения, такие как комплекты соединителей и соединительных кабелей, разработанных специально для различных пускателей электродвигателей и преобразователей частоты Siemens.
Инструменты
HARTING предлагает обширный ассортимент инструментов для всех основных способов присоединения проводников и этапов сборки. В него входят различные инструменты: это и простые инструменты для присоединения и отсоединения проводников, и ручные механические и полуавтоматические инструменты, и автоматы для эффективной обработки контактов и соединителей.
Интерфейсные соединители
Интерфейсы – это пути ввода и вывода информации устройства. В HARTING интерфейсные соединители обслуживают три жизненные артерии – данные, сигналы и энергию, необходимые промышленному оборудованию.
Соединители для печатных плат
Оборудование и устройства становятся все меньше и компактнее. В связи с этим печатные платы и другие внутренние элементы устройств приходится размещать все плотнее друг к другу. HARTING отвечает на тенденцию к миниатюризации соответствующими решениями для различных размеров и сфер применения, требующих соединения печатных плат.
Устройства для измерения тока
И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока.
Неуправляемые коммутаторы Ethernet
Сети на современных производственных предприятиях становятся все более сложными. Новые модели Ethernet-коммутаторов Ha-VIS eCon с комбинацией портов RJ45 и оптических портов обеспечивают возможность эффективного построения и расширения сетей Ethernet.