Продукция и решения
Кабельные сборки и распределительные коробки
Наряду с кабельными сборками мы предлагаем системные кабели и широкий ассортимент распределительных коробок.
Кабельные сборки HARTING были разработаны, испытаны и сертифицированы для всей промышленной среды. Критическими факторами здесь являются степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям по ЭМС. HARTING постоянно расширяет свой ассортимент для удовлетворения потребности клиентов в миниатюризации и сокращении времени монтажа.
Номенклатура нашей продукции включает в себя кабели с литыми вилками и кабельные сборки с пластиковыми или металлическими вилками. Наряду со стандартными решениями и длинами мы также предлагаем варианты в соответствии с пожеланиями заказчика. Завершенность ассортименту придает широкий выбор распределительных коробок. Пользователи могут положиться на мощные и проверенные системы, разработанные именно для их сфер применения.
Ваши выгоды:
- Медные и оптические кабели
- Возможность выбора различных схем расположения ориентирующих элементов и ориентаций монтажных сторон для используемого корпуса
- Самые разные типы кабелей
- В сборках используются прошедшие испытания и сертифицированные компоненты
- Высокие рабочие характеристики, вплоть до категории 7А
- Варианты для использования внутри и вне помещений
- Индивидуальные решения
Ассортимент кабельных сборок и распределительных коробок компании HARTING
Кабельные сборки с вилками М12
Кабельные сборки с вилками RJ45
Кабельные сборки с вилками PushPull
Кабельные сборки Expanded Beam
Кабельные сборки Expanded Beam компании HARTING – гарантированно самое надежное решение для оптических соединений при самых неблагоприятных условиях окружающей среды. Это изделие является наилучшим решением при использовании волоконно-оптических линий в неблагоприятных условиях окружающей среды: при разработке полезных ископаемых, прокладке тоннелей, проведении концертов и телевизионных трансляций различных мероприятий, на производственных объектах, на открытых площадках и так далее.
Распределительные коробки
Пассивные распределительные коробки компании HARTING предлагают широкий выбор новых компактных модулей ввода-вывода для различных областей применения. Это решение гарантирует простоту монтажа на месте и сокращает время, необходимое для прокладки кабелей и монтажа проводки датчиков. В конечном итоге вы сэкономите время и деньги.
HARTING ix Industrial®
HARTING VarioBoot® RJ45 – применение определяет направление
Индивидуальное решение проблем с помощью стандартных компонентов: новые литые кабельные сборки VarioBoot RJ45 кат. 6A для передачи данных со скоростью 1/10 Гбит/с удовлетворяют потребности заказчиков благодаря специальному стандарту. Применение задает направление.
Неважно, как кабельная разводка должна выглядеть в итоге. HARTING VarioBoot RJ45 идет с вами во всех направлениях – без помех или потерь при передаче данных. Путь, по которому в конечном счете пойдет линия кат. 6A (например, через шкаф управления), можно выбрать в самом конце. Короткое потягивание за рукав с защитой от перегибов и щелчок в нужном направлении – все, что нужно для того, чтобы линия пошла по другому пути. HARTING VarioBoot RJ45, также характеризующийся малой высотой, является идеальным решением.