Продукция и решения

Новые разработки

Проектирование, разработка и производство заказных решений на базе технологий HARTING.

 

Для тех конкретных задач, которые не могут быть решены с помощью серийно выпускаемых изделий, мы совместно с вами разрабатываем и реализуем комплектные новые решения, полностью соответствующие вашим комплексным требованиям.

Наши инженеры разрабатывают индивидуальные решения, точно соответствующие заданным требованиям. Эти решения основываются на имеющемся опыте HARTING в области соединительных устройств и дополнены новыми функциями и возможностями. Механические особенности, такие как замковые устройства, устройства защиты от натяжения или особая конструкция корпуса, в большинстве случаев являются частью индивидуального решения.

Узнайте больше в нашем каталоге HARTING Customised Solutions!

Комплектующие для волоконно-оптических линий

  • Клеммные коробки по условиям заказчика
  • Доработанный защитный кожух
  • Доработанные распределительные элементы

Заливка компаундом в заказных корпусах

  • Заказные распределительные коробки с встроенными соединителями
  • Фиксированные кабели и разводка
  • Загерметизированные внутренние разъемные соединения
  • Гибкое решение для мелкосерийного производства
  • Степень защиты IP в соответствии с требованиями заказчика

Изготовление методом литьевого формования

  • В соответствии с требованиями заказчика
  • В зависимости от сложности минимальный объем заказа может составлять от 1000 штук
  • Технология изготовления зависит от количества изделий
  • Возможно изготовление опытных образцов

Изготовление методом литья под давлением

  • В соответствии с требованиями заказчика
  • Минимальный объем заказа для изготовления методом литья под давлением составляет 200 штук
  • Технология изготовления зависит от количества изделий
  • Возможно изготовление опытных образцов

Ввинчиваемый переходник

  • Переходник с резьбой М25 для Han-Compact®
  • Может монтироваться в кабельный ввод M25 корпусов Han-Compact®
  • Подходит для вставок Han® Q 4/2, Han® Q 8/0 и Han® Q 17

Контактная муфта

  • Используется в ветрогенераторах
  • Соединяет два модульных соединителя
  • Заказной корпус

Многофазный испытательный соединитель

  • Для вилки электродвигателя 10 В
  • Индикация схемы подключения звездой или треугольником, подключения фаз, вращающегося поля

Использование печатных плат

  • Совмещение электропитания и сигнала на одной печатной плате
  • Корпус с встроенной печатной платой

Светодиодное освещение для железнодорожного транспорта

  • Для эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды
  • Компактная и надежная в эксплуатации светодиодная система освещения
  • Комплектное системное решение, включая кабели, систему распределения и коммутатор
  • Подходит для использования на железнодорожном транспорте