Продукция и решения

Заказные кабельные сборки

Широкий выбор стандартных и заказных кабельных сборок

Кабели, кабельные сборки, распределительные коробки:
решения для области ИТ, автоматизации зданий и промышленности

Кабельные сборки HARTING разработаны, испытаны и сертифицированы для всей промышленной среды. Степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям к ЭМС могут играть важную роль в зависимости от условий эксплуатации. Сокращение времени монтажа и упрощение логистики зачастую являются ключевыми характеристиками заказных решений. Ассортимент нашей продукции включает в себя кабели с литыми вилками и кабельные сборки с пластиковыми или металлическими вилками и корпусами. По мере своего увеличения и усложнения рынки также требуют все более специализированных компонентов в дополнение к стандартным соединительным шнурам с интерфейсами M8, M12 и RJ45. Компания HARTING предлагает решение, которое обеспечивает сборку как простых соединительных кабелей, так и сложных кабельных систем. Ассортимент нашей продукции дополняют различные коробки датчиков/исполнительных элементов, а также специальные распределительные коробки для инфраструктурной кабельной сети децентрализованных приводных систем.

Комплектующие для волоконно-оптических линий

 

  • Применение стеклянных и полимерных (POF) оптических волокон
  • Одновременная полировка нескольких волокон
  • Интегрированная часть гибридного кабеля
  • Различные варианты применения

Оконцевание вилками и розетками в литом исполнении

  • Надежное решение для
    кабельных сборок Han®
  • Компактное решение для спаренных кабельных сборок
  • Плотное крепление кабельной проводки
  • Доступно даже при небольших объемах заказа

Кабель передачи данных

  • Кабельные сборки для передачи данных с соединителями в литом исполнении
  • Соединители M12 и RJ45
  • Кабели с соединителями PushPull
  • Модифицированные кабельные вводы

Кабели с соединителями М23 для серводвигателей, электродвигателей и сигналов/кодеров

  • Соответствуют требованиям к ЭМС
  • Совместимы с системой запирания Speedtec компании Intercontec
  • Выпускаются в соответствии с различными стандартами изготовителей оборудования
  • Кабели кодера с различными вставками: 6-, 7-, 9-, 12-, 16-, 17- или 19-контактные
  • Кабели электродвигателя с различными вставками: 5+PE, 4+3+PE, 5+3+PE (A), 5+3+PE (B), 4+4+3+PE (B)

Решения для автомобильных джамперов

  • Наборы кабелей по техническим характеристикам заказчика
  • Соблюдение особых требований для железнодорожного транспорта
  • Возможны долговременные испытания
  • Механическая часть конструкции и модифицированные соединители
  • Индивидуально разработанная упаковка для безопасной транспортировки