Продукция и решения

Распределительные коробки

Компактная конструкция. Высокая прочность.
Универсальность. Быстрая установка.


Новые распредилительные коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING –
решение, выполняющее требования вашей области применения.

Коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING управляют передачей сигналов и сокращают время монтажа, экономя вам время и деньги. Наши коробки для пассивных датчиков и исполнительных элементов состоят из пластикового корпуса, стандартных вставных разъемов M8 и M12 и большого количества вариантов соединителей для магистрального кабеля. Доступен выбор между M23, M12, M16, постоянно подключенным кабелем и магистральным кабелем, который можно собрать на месте. Степень защиты IP67 или IP68 позволяет применять такие коробки в промышленной среде.

В ответ на повышенные требования к кабельному монтажу (из-за высокой плотности датчиков в полевых условиях) новые коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING теперь предоставляют подходящее решение для многих областей применения, включая автоматизацию, робототехнику и обрабатывающие предприятия.
 

Порты M8

  • IP67
  • Количество портов: 4 / 8 / 10
  • Количество контактов: 3 / 4
  • Варианты подключений: предварительно собранный магистральный кабель / M12 / M16

                                                                       

Порты M12

  • IP68
  • Количество портов: 4 / 8 / 10
  • Количество контактов: 3 / 4
  • Варианты подключений: предварительно собранный магистральный кабель / соединительный кожух / M23

 

Кабельная сборка М12 с углом вывода 120°

  • Эффективное использование доступного пространства
  • Удобство применения в ограниченном пространстве
  • Подходит для применения в коробках для датчиков и исполнительных элементов от HARTING
  • Кабельная сборка в литом исполнении
  • IP 65/67
  • Кабель из ПУ