Продукция и решения

Децентрализованные приводные системы

Кабельные сборки и распределительные коробки

В мире роботостроения, конвейерных систем, сборочных и транспортерных линий соединительные устройства линий передачи электроэнергии, сигналов и данных являются важными элементами хорошо работающей структуры автоматизации. Для широкого спектра сфер применения HARTING предлагает не только надежные стандартные соединительные устройства, но и индивидуальные решения, ставшие важной частью предложения для рынка средств автоматизации. За годы своего существования компания HARTING стала надежным партнером ведущих специалистов рынка автоматизации и тесно сотрудничала с ними для создания оптимального решения для различных областей применения.

В дополнение к этой инновационной конструкции HCS также может дорабатывать серийные изделия: например, комбинированную распределительную коробку на напряжения 24 В постоянного тока и 400 В переменного тока или специальные варианты соединителей M12/RJ45 для оборудования для обработки металла, дерева и пластмасс.