Продукция и решения

Кабельные сборки и распределительные коробки

Для удовлетворения этого растущего спроса компания HARTING разработала ассортимент продукции, включающий в себя распределительные коробки, соединительные устройства и наборы кабельных сборок. 

В мире роботостроения, конвейерных систем, сборочных и транспортерных линий соединительные устройства линий передачи электроэнергии, сигналов и данных являются важными элементами хорошо работающей структуры автоматизации. Для широкого спектра сфер применения HARTING предлагает не только надежные стандартные соединительные устройства, но и индивидуальные решения, ставшие важной частью предложения для рынка средств автоматизации.  За годы своего существования компания HARTING стала надежным партнером ведущих специалистов рынка автоматизации и тесно сотрудничала с ними для создания оптимального решения для различных областей применения.

 

Кабельные сборки для контроллеров электродвигателя

Распределительные коробки

Распределительная коробка: до трех ответвлений и возможность организации шлейфового подключения. Эта распределительная коробка подходит для организации последовательных систем силовых шин и предварительно заданных кабельных систем в случаях, когда требуется более одного ответвления в одном месте.

  • Сокращение количества розеток благодаря возможности организации трех ответвлений и шлейфового подключения
  • Уменьшенная высота распределительной коробки благодаря компактной конструкции
  • Сокращение времени подключения и сборки благодаря ассортименту стандартных соединителей или использованию кабельных сборок
     
Компактная трехфазная распределительная коробка на напряжения 400 В переменного тока и 24 В постоянного тока

Кабельные сборки

Кабель двигателя (экранированный) для двигателей с тормозом и устройством тепловой защиты, оконцован соединителем с одной стороны.

  • Различные конфигурации для электродвигателей с тормозом и без тормоза, с тепловой защитой и без нее
  • Возможность подбора длин с шагом десять сантиметров
  • Различные сечения для всех классов мощности и длин кабеля
  • Не содержащая галогенов полиуретановая оболочка
  • Подходят для кабельных цепей
  • Одобренное к применению решение Plug & Play
  • Одобренные UL соединители и неоконцованный кабель, соответствующие требованиям рынка США
  • Соответствуют требованиям стандарта DESINA
  • Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживания без привлечения электротехников
Экранированные кабельные сборки двигателей для контроллеров электродвигателей
Силовые кабельные сборки для контроллеров электродвигателей

Кабель двигателя для электродвигателей с соединением фаз по схеме звезда, без тормоза и без термистора; с одной стороны заранее оконцован соединителем.
Маркировка:

  • Токопроводящие жилы: черные, с напечатанной цифровой кодировкой 1-3
  •  Защитный проводник: зеленый-желтый
  • Жилы управления: черные, с напечатанной цифровой кодировкой 5-6 и 7-8
  • Витая пара с электростатическим экраном из ламинированной пластиком металлической фольги и луженой медной экранирующей оплеткой
  • Ткань
  • Луженая медная экранирующая оплетка
  • Внешняя оболочка: специальный полиуретан с возможностью скольжения
  • Цвет оболочки: оранжевый, RAL 2003