Продукция и решения

MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT

Визуализируйте и документируйте основные показатели состояния вашего оборудования. Быстрая и простая установка – идеально подходит для непрерывного использования в промышленных условиях. 

Мониторинг состояния Plug & Play для машин и установок

Цифровой мониторинг состояния на основе измерения физических величин (таких как температура или вибрация) является эффективным способом непрерывного контроля и повышения эксплуатационной готовности машин и оборудования. Он позволяет определять любые изменения в поведении машин и оборудования и принимать соответствующие меры.

Программно-аппаратный комплекс MICA® CISS Industrial IoT Kit представляет собой решение промышленного Интернета вещей (Industial Internet of Things, IIoT), устанавливаемое в течение нескольких часов и сразу предоставляющее первичные данные. Комплекс состоит из многосенсорного блока CISS (Connected Industrial Sensor Solution) компании Bosch и промышленного компьютера Edge Computing System MICA® компании HARTING.

Основные функции и преимущества

Краткосрочная диагностика или постоянный мониторинг состояния

Сенсорный блок CISS компании Bosch определяет температуру, влажность, вибрацию, изменения положения, давление, свет и магнитные поля в промышленных условиях. Для оперативного непродолжительного использования датчик можно легко прикрепить к объекту с помощью прилагаемых магнитов.

При использовании MICA данные датчика обрабатываются локально и отображаются непосредственно на панели приборов в веб-браузере.

Первоначальные данные доступны через несколько часов

Для установки комплекса и просмотра первоначальных данных требуется всего несколько шагов.

  • Прикрепить датчик и MICA и соединить их друг с другом.
  • Подключить MICA к локальной сети и электропитанию и запустить его.
  • Настроить несколько полей в программном обеспечении и запустить его.

Данные датчиков можно сразу же визуализировать с помощью любого современного веб-браузера.

Простота эксплуатации в промышленных условиях

Компактный сенсорный блок CISS со степенью защиты IP54 рассчитан на длительную эксплуатацию в промышленных условиях. Его можно привинтить, приклеить или прикрепить с помощью прилагаемых магнитов практически к любой поверхности.

MICA также может быть установлен в непосредственной близости от машины (IP67). Электротехнический шкаф не требуется. MICA подключается к сенсорному блоку и локальной сети с помощью стандартных промышленных соединителей.

Свободный выбор способов обработки и визуализации данных

В дополнение к локальной визуализации на MICA данные можно легко проанализировать и сохранить в IT-системе или выбранной вами IoT-платформе. Данные датчиков представлены в широко распространенном формате обмена данными MQTT. Готовые к использованию соединители для распространенных облачных сервисов из программного пакета MICA можно загрузить как приложения, что еще больше упрощает передачу данных.

Также возможно локальное хранение данных. Для этого в MICA могут быть загружены различные СУБД-приложения.

Расширение мониторинга состояния в любое время

Через второй USB-порт MICA вы можете управлять еще одним сенсорным блоком CISS (например, для второго агрегата).

Вы также можете легко расширить свою стратегию мониторинга состояния, чтобы покрыть весь свой машинный парк. MICA может использоваться в самых разных системах, и новых, и старых, во многих промышленных средах. Например, для реализации мониторинга состояния более высокого уровня могут использоваться IoT-платформы.

Индивидуальные настройки в соответствии с вашими требованиями

Модульная архитектура открытого программного обеспечения MICA позволяет легко адаптировать данные к различным требованиям и целям. Программные контейнеры для баз данных, облачных коннекторов и OPC-UA-переводчиков легко устанавливаются и управляются как приложения.

Встроенная виртуальная панель приборов Node-RED позволяет легко включать в мониторинг дополнительные данные (например, от устройства управления оборудованием).

Мониторинг состояния Plug & Play в одном пакете

  • MICA USB с преднастроенным программным обеспечением
  • BOSCH Connected Industrial Sensor Solution (CISS)

  • PoE-инжектор для подачи электропитания

  • Кабель Ethernet для подключения между MICA и PoE-инжектором