Продукция и решения

Многофазный испытательный соединитель

Многофазный испытательный соединитель позволяет провести быстрые и безошибочные испытания кабелей питания для трехфазных двигателей.

Пользователи получают решение Plug & Play, которое экономит деньги и время во время установки, ремонта и обслуживания кабелей питания для трехфазных двигателей.

Многофазный испытательный соединитель

Данный многофазный испытательный соединитель предназначен для применения в суровых промышленных условиях и помещается в любой ящик для инструментов. С ним легко обращаться, и им можно пользоваться без внешнего источника питания или дополнительных принадлежностей.

Этот многофазный испытательный соединитель позволяет проверить параметры схемы соединения звездой или треугольником, фазы (L1, L2, L3) и вращающееся по часовой стрелке/против часовой стрелки поле на кабеле питания для трехфазного двигателя. Данный испытательный соединитель также оснащен экраном для показа соответствующего состояния испытания.

Этим многофазным испытательным соединителем следует пользоваться в трехфазной системе электроснабжения с номинальным напряжением 230/400 В переменного тока с частотой 50 Гц. Его интерфейс основан на контактных вставках Han® 10 E, которые наиболее часто применяют в машиностроении/при строительстве промышленных объектов. Таким образом, он опирается на традиционный стандарт DESINA (DEcentralised and Standardised INstAllation technology, децентрализованная и стандартизированная технология установки).