Han® HMC: 10 000 гарантированных подключений к испытательной платформе

Для обеспечения качества серийно выпускаемого оборудования, агрегатов или машин производится проверка их работоспособности. Для быстрой проверки большого количества образцов в сопоставимых услових необходимо иметь возможность быстро соединять и разъединять подключения питания, а также интерфейсы передачи сигналов и данных испытываемых образцов.

До недавнего времени для этих целей были доступны устройства с проводным монтажом или стандартные промышленные соединители; такие соединители обычно были рассчитаны всего на несколько сотен циклов соединения. Однако на практике на испытательном оборудовании ежегодно могут выполняться тысячи циклов соединения. Стандартные промышленные соединители могут не выдерживать таких чрезмерных нагрузок.

Когда образцы и испытательное оборудование подключают и отключают по несколько раз в день, требуются другие решения: оборудованию, машинам и установкам с часто меняемыми соединениями необходимы интерфейсы, надежно передающие питание, данные и сигналы даже после нескольких тысяч циклов соединения. То есть используемые соединители должны быть рассчитаны на большое количество циклов соединения. 

Вот почему компания HARTING разработала линейку Han® HMC. Эти соединители гарантированно выполняют требования стандарта EN 61984 даже после 10 000 циклов соединения. Такая долговечность достигнута благодаря дальнейшему совершенствованию конструкции промышленного соединителя Han®. Например, контакты теперь позолочены. 

Han® HMC

Прочные кожухи и корпуса HMC отлично подходят для тяжелых промышленных условий. В отличие от стандартных кожухов и корпусов, оптимизированная система фиксации этих корпусов (типоразмеры от 6 B до 24 B) гарантированно выдерживает до 10 000 циклов соединения. Для использования с корпусами этой линейки предумотрены только контакты Han® D и Han E®. Подходящие для этих корпусов изоляторы (например, если контакты предназначены для защитного заземления) также были специально доработаны для устройств с большим количеством циклов соединения. 

Кожухи и корпуса HMC обеспечивают надежную защиту соединения степени IP65. В автоматических стыковочных узлах, обеспечивающих большое количество циклов соединения, используются специальные рамки. Эта линейка открывает новые возможности для автоматизированных испытательных платформ. 

С момента запуска в 2013 году, Han® HMC превратилась в комплексную линейку продукции, включающую в себя специальные кожухи и корпуса, контакты и изоляторы. Они предоставляют широкие возможности использования в испытательных платформах или других устройствах с большим количеством циклов соединения.

Качество элементов соединителя проверено и сертифицировано собственной лабораторией HARTING HQT, аккредитованной Немецким органом по аккредитации.

Корпуса линейки HMC совместимы с нашими стандартными соединителями того же размера. Это позволяет клиентам постепенно заменять используемые соединители изделиями Han® HMC, не внося при этом конструктивных изменений.

Han® Pneumatic Modul Metal

Для многих испытательные платформ требуется пневматический интерфейс, например, для снабжения сжатым воздухом пневмоостровов или пневматических устройств. Для такого оборудования компания HARTING разработала вариант испытанного пневматического модуля Han®. В отличие от прежнего варианта с пластиковыми контактами, металлический модуль Han® Metal Pneumatic выдерживает до 10 000 циклов соединения.

Эти модули способны выдерживать постоянное рабочее давление 10 бар. Соответственно, они могут использоваться в оборудовании, требующем более высокого давления, чем обычное промышленное давление 8 бар.

Модуль Metal Pneumatic может использоваться со вставками HMC для контактов Han® D или Han E® и модулями Han® HMC. Их можно поместить в шарнирную рамку Han-Modular® или в специльные рамки для автоматических стыковочных узлов. Износостойкость материалов, используемых в соединителях и контактах HMC, в сочетании с их гибкой модульной конструкцией позволяют передавать различные среды через один интерфейс.

Что говорят наши клиенты:

Прямоугольные соединители от HARTING универсальны и при этом просты в работе. Поэтому полностью предварительно собранные высококачественные электросетевые системы, производимые igus® с применением промышленных соединителей от HARTING, быстрее доставляются нашим клиентам по всему миру.
 

ПОДРОБНЕЕ

Christian Stremlau
Глава коммерческой единицы readychain® & readycable®, igus® GmbH

Видео HARTING Han®

Каталоги, брошюры, листовки