Всего один щелчок для надежной фиксации – PushPull V4 Industrial
Какими самыми важными характеристиками должен обладать соединитель для модуляризации и среды Индустрии 4.0? Если спросить пользователей, они скажут, что быстрое и простое обращение важны не меньше, чем прочность и спектр применения.
Промышленные производственные процессы становятся все более модульными и гибкими; эта тенденция также играет ключевую роль в способах монтажа и терминирования кабелей. Производственные простои из-за работ по модернизации и обслуживанию обходятся эксплуатирующим организациям недёшево и, естественно, должны быть сведены к минимуму. Если производство необходимо перевести в другое место или модернизировать, система соединителей PushPull от HARTING позволяет отсоединить и повторно присоединить промышленные артерии за считанные секунды. Для дальнейшей оптимизации этого процесса HARTING представил второе поколение PushPull V4 с обновленным внешним видом и новыми сильными сторонами.
PushPull V4 Industrial имеет новый материал корпуса, защищающий соединитель от воздействия очень агрессивных химических веществ, таких как смазочно-охлаждающие жидкости, используемые в токарной и фрезерной обработке. Эти и другие агрессивные вещества становятся настоящим испытанием для соединителей, используемых в этих областях. PushPull оптимизирован для будущих сфер применения и уже отвечает самым строгим требованиям.
Для более надёжной фиксации вставного соединения новый вариант снабжён дополнительным стопором для защиты от проворачивания, фиксирующим запорный элемент PushPull во вставленном положении. Это предотвращает случайное вытаскивание и повышает надежность процесса. Надежность процесса также обеспечивается простыми и интуитивно понятными операциями. Соответственно, второе поколение PushPull имеет только один (вместо трех, как раньше) кабельный зажим и рассчитан на больший диаметр кабеля, составляющий от 4.5 до 10 мм. Утечки и недостаточная разгрузка кабеля от натяжения теперь остались в прошлом.
PushPull второго поколения имеет две разные цветовые маркировки; это ускоряет подключение Plug & Play. Первая цветовая маркировка облегчает присоединение, показывая, что вилка и розетка правильно ориентированы относительно друг друга.
Ваши выгоды:
- Улучшенная защита за счёт нового материала корпуса
- Дополнительный стопор защиты от проворачивания повышает безопасность и надежность процесса
- Простые и интуитивно понятные операции
Вторая цветовая маркировка служит для определения соответствия вилки и розетки. Если в устройстве рядом друг с другом смонтировано много соединителей PushPull, техник сможет легко их запомнить. Это простое, но эффективное средство предупреждения ошибок подключения и экономии времени при монтаже. В соответствии с модульным принципом конструирования старые и новые компоненты PushPull совместимы между собой. PushPull V4 Industrial повышает надёжность и безопасность процесса монтажа кабельной разводки промышленного оборудования, а также экономит время при сборке. Простое и безопасное обращение даже в сложных условиях.
Испытанное решение, оптимизированное для наших клиентов.