Присоединение «вслепую» помогает при монтаже и техническом обслуживании энергетических систем

Использование соединителей для тяжёлых условий эксплуатации может способствовать повышению эффективности сооружения электростанций, накопителей и распределителей электроэнергии. Соединители обеспечивают такие преимущества, как возможность быстрой замены узлов и блоков, например, измерительного оборудования, при обслуживании. 

Кроме того, использование предварительно проверенных кабельных сборок ускоряет монтаж. Эффективность ещё больше повышается при использовании внутри шкафов интеллектуальных интерфейсов, соединяющих распределительные устройства со шкафами или шкафы друг с другом.

Однако соединители не всегда просто использовать в энергетических системах, особенно если ответные детали не видны или доступ к ним ограничен. Для таких условий компания HARTING разработала дополнительные принадлежности, ориентирующие обе стороны соединителя для соединения «вслепую», то есть «автоматически».

Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей
Стыковочная рамка Han-Modular®

К таким принадлежностям относится металлическая стыковочная рамка Han-Modular®, обеспечивающая возможность прямого панельного монтажа соединителей, например, на стенке распределительного шкафа.

Стыковочная рамка подходит для бесчисленного количества различных вариантов расположения модулей Han-Modular®, ассортимент которых состоит из более чем 100 соединительных модулей для передачи питания, сигналов или данных. С помощью таких рамок можно просто и быстро собирать выкатные системы накопления электроэнергии на базе аккумуляторных батарей.

Han-Modular®

  • Рыночный стандарт модульных промышленных соединителей

  • Универсально применимые для данных, сигналов и питания

Стыковочная рамка Han-Modular®

  • Стыковочные соединители для выкатных систем

  • Элементы опережающей центровки компенсируют отклонения величиной ±2 мм

  • Очень высокая механическая прочность

  • Рассчитаны на 10 000 циклов соединения с HMC-компонентами

В системах накопления электроэнергии на базе аккумуляторных батарей благодаря соединению «вслепую» для вставки и извлечения блоков не требуются инструменты. 

К возможным областям применения относятся низковольтные и средневольтные распределительные устройства, а также выкатные системы накопления электроэнергии. Так же верно и то, что используя соединители, можно быстро вносить изменения в механическую конструкцию накопителей электроэнергии на базе аккумуляторов и систем выработки электроэнергии, например, чтобы впоследствии добавить сеть Ethernet.

Collective strength: Interface development in partnerships for future energy concepts

Что говорят наши клиенты:

Решения HARTING для накопителей энергии компании ATEPS
НОВОЕ РЕШЕНИЕ: Han® S — однополюсный разъем для систем накопления энергии