Соединители повышают стоимость инвестиций в ветроэнергетику

Стоимость ветроэнергетической установки (ВЭУ) определяется не только капиталовложениями в оборудование и обустройство площадки, но и способом последующей эксплуатации. В долгосрочной перспективе компоненты, упрощающие монтаж и техническое обслуживание, могут существенно повысить стоимость установки. Если производитель ветрогенераторов использует вставные соединители для электрических соединений между модулями установки, то это может снизить как капитальные затраты (CAPEX), так и операционные расходы (OPEX).

Хорошим примером регулярно заменяемого компонента на ВЭУ является контактное кольцо – интерфейс между неподвижной гондолой и вращающейся ступицей. Контактное кольцо используется для передачи сигналов шаговым системам, устанавливающим угол атаки лопастей ротора. Этот интерфейс может иметь вставное исполнение: в решении HARTING используются вставки Han-Modular® и шарнирная рамка Han-Modular®.

Подключение контактного кольца на ветроэнергетической установке.

Вставное соединение имеет множество преимуществ по сравнению жёсткой проводкой. Контактное кольцо можно заменить быстрее, что сокращает простои.

Во время обслуживания в ремонтной мастерской контактное кольцо можно заменить без вмешательства в шаговую систему и демонтажа соединительных кабелей. Ремонтникам в гондоле не нужны специальные инструменты. Это снижает расходы на техническое обслуживание и ремонт.

Соединители предоставляют хорошие возможности для экономии как при первоначальных капиталовложениях, так и при техническом обслуживании. Силовые шкафы ВЭУ по-прежнему чаще всего имеют проводной монтаж. Проводной монтаж и тестирование выполняются во время сборки на заводе, затем соединения размыкают и восстанавливают на уровне системы, чтобы повторить этот процесс после ещё одного рассоединения на объекте.

Компания HARTING предлагает широкий ассортимент соединителей вставной конструкции для силовых шкафов или внутренних секций. Для этих целей используются соединители линеек Han® B, Han® Eco, Han-Com®, Han® E и Han-Modular®.

Линейки соединителей Han®

Han-Modular®

  • Рыночный стандарт модульных промышленных соединителей

  • Универсально применимые для данных, сигналов и питания

Han® B

  • Множество модификаций: для применения в высокоточных промышленных системах

  • Проверенные временем кожухи/корпуса из литого алюминия с порошковым покрытием

  • Фиксаторы: Han-Easy Lock®

  • IP67

Han-Eco®

  • Повышенная прочность для промышленного использования
  • Стойкость к коррозии и воздействию озона: для использования вне помещений

  • Принцип сборки Han-Eco®: «защелкни и соедини»
  • IP65

Han-Com®

  • Сочетание сигналов и питания в одном изоляторе

  • Доступны с различными способами подключения

  • Возможность использования контактов Han® C, Han D®, Han E®, а также волоконно-оптических контактов

Han E®

  • Универсального применения
  • Доступны с различными способами подключения

  • 500 В/16 А

Применение вставных соединителей ускоряет процесс установки и повышает модульность ВЭУ. Вставные соединители также открывают возможности для модуляризации силовых шкафов.

Ценность вставных соединителей для монтажа и эксплуатации ВЭУ можно проиллюстрировать множеством других примеров применения.

Stromentstehungskosten

На приведённой рядом диаграмме показаны сферы, в которых соединители упрощают работу, тем самым позволяя сэкономить на капитальных затратах (CAPEX) и операционных расходах (OPEX). Стоит отметить, что значительной экономии можно добиться при использовании вставных соединителей даже на фазе капитальных затрат, то есть при сборке и монтаже на объекте. 

Это сокращает расходы на постройку ветропарков, ускоряя процессы сборки. Соединители облегчают работу монтажникам, которым приходится крепить компоненты в труднодоступных местах гондолы и башни.

При оценке расходов на средства производства в ВЭУ в долгосрочной перспективе становится понятно, что здесь не обойтись без использования вставных соединителей. Первоначальные расходы на эти соединители, составляющие менее 0.5% общих капитальных вложений, амортизируются уже после нескольких технических обслуживаний.

Кроме того, без модульной конструкции с использованием вставных соединителей при текущих стандартных мощностях (в среднем 3.3 МВт у наземных ВЭУ) материально-техническое обеспечение установки быстро достигнет своих пределов.

Видеоролики о HARTING Han®

Каталоги, брошюры, листовки