Продукция и решения

НЕВА 2019

15-ая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "НЕВА-2019" состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября 2019 года в МКВЦ "Экспофорум"

Откройте для себя наши решения для судостроения

Han® 1A – компактные, прочные и универсальные

Экономия места – ключевое преимущество нового соединителя Han® 1A. Его миниатюрная модульная конструкция делает его идеальным решением для электроснабжения приводов дверей, систем входа, освещения и генераторов сигналов. Han® 1A позволяет подключать управляющие сигналы, передачу данных и подключение электропитания. Передача данных и сигналов надежно защищена от электромагнитных помех согласно соответствующим международным стандартам.

Узнайте больше о Han® 1A

Han-Eco® – соединители из высокопрочного пластика

Ассортимент Han-Eco® включает в себя ряд кожухов, изготовленных из высокопрочного пластика. Благодаря стойкости к воздействию окружающей среды эти кожухи подходят для эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Серия Han-Eco® соответствует стандартам IEC 61948 и EN 45545-2 HL3 и является огнестойкой в соответствии с UL94 V0.

Узнайте больше о Han-Eco®

Устройства для измерения тока

И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока. Датчики тока представляют собой электромеханические устройства, обеспечивающие точное отображение входного и выходного тока в режиме реального времени. Измерительные сигналы используются (например, в преобразователях частоты) для точного управления силовыми полупроводниковыми приборами и контроля за производительностью и исправностью оборудования.

Узнайте больше о Датчики тока

ix Industrial

Так как устройства в поездах уменьшаются в размерах, а информационные панели для пассажиров становятся более тонкими и плоскими, очевидно, что соединители также должны стать компактнее. ix Industrial® – прочный соединитель Ethernet, который приходит на смену традиционному RJ45, с разъемом печатной платы на 70 % меньше. Он соответствует стандарту IEC 61076-3-124 и имеет уровень сопротивления ударам и вибрациям.

Узнайте больше о ix Industrial

Неуправляемые коммутаторы Ethernet

Новые модели Ethernet-коммутаторов Ha-VIS eCon с комбинацией портов RJ45 и оптических портов обеспечивают возможность эффективного построения и расширения сетей Ethernet.

Узнайте больше о Неуправляемые коммутаторы Ethernet

Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей

Добейтесь высокой скорости передачи данных в самых маленьких пространствах с Han Modular®. Модульная серия представляет собой систему вкладышей, разработанную с учетом конкретных требований отдельных клиентов. Модульная конструкция обеспечивает простую сборку специально разработанных наборов соединителей, что отвечает разнообразным потребностям, с которыми сталкиваются разработчики сегодня.

Узнайте больше о Han-Modular®

PushPull V4 Industrial

PushPull V4 Industrial имеет новый материал кожуха, защищающий соединитель от воздействия очень агрессивных химических веществ, таких как смазочно-охлаждающие жидкости, используемых в токарной и фрезерной обработке. Эти и другие агрессивные вещества становятся настоящим испытанием для соединителей, используемых в этих областях. PushPull оптимизирован для будущих сфер применения и уже отвечает самым строгим требованиям.

Узнайте больше о PushPull V4 Industrial