Продукция и решения

PRO//Движение.Экспо 2019

Посетите нас в зале №5, стенд B16/5, чтобы ознакомиться с нашими решениями для железнодорожной отрасли

Посетите нас в зале №5, стенд B16/5 на выставке PRO//Движение.Экспо 2019 с 28 августа по 31 августа на территории Экспериментального кольца ВНИИЖТ, чтобы ознакомиться с нашими решениями для рынка железнодорожного транспорта.

О выставке PRO//Движение.Экспо 2019

PRO//Движение.Экспо 2019 – уникальная выставка ширококолейного железнодорожного оборудования и технологий и единственная выставка в Европе, имеющая стратегическую важность для развития железнодорожного сектора в России и укрепления международных отношений.

Схема проезда и дополнительная информация

Откройте для себя наши решения для железнодорожного транспорта

Больше места для монтажа Han® 24 HPR EasyCon

Han® 24 HPR EasyCon компании HARTING – это соединитель для кабелей межвагонных соединений с большим пространством для монтажа. Кабельный кожух разделен на две части и обеспечивает удобство сборки и простую проверку соединения кабеля и экранирования по «открытой системе».

Узнайте больше о Han® 24 HPR EasyCon

PushPull V4

PushPull V4 Industrial имеет новый материал кожуха, защищающий соединитель от воздействия очень агрессивных химических веществ, таких как смазочно-охлаждающие жидкости, используемых в токарной и фрезерной обработке. Эти и другие агрессивные вещества становятся настоящим испытанием для соединителей, используемых в этих областях. PushPull оптимизирован для будущих сфер применения и уже отвечает самым строгим требованиям.

Узнайте больше о PushPull V4

Высокоскоростная передача данных в предельно малом пространстве с Han-Modular®

Места на подвижном составе крайне мало. Соединители Plug & Play для передачи данных, электроэнергии и сигналов от компании HARTING занимают совсем немного места. Компания HARTING представила модуль Han® Gigabit – первый модульный соединитель, предназначенный для категории передачи данных 7A и обеспечивающий пропускную способность 10 Гбит через Ethernet.

Узнайте больше о Han-Modular®

Кабели для межвагонных соединений и заказные решения

Благодаря десятилетиям нашей работы в железнодорожном секторе мы поможем вам в проектировании и производстве кабелей для межвагонных соединений для передачи электроэнергии и данных, устанавливаемых между вагонами, под ними или на них, с учетом ваших особых требований.

Запланируйте Вашу встречу с нами

Сети передачи данных

С помощью системы preLink и кабелей EtherRail, спроектированных с учетом требований железнодорожной отрасли, можно построить и поддерживать в актуальном состоянии сети передачи данных. Центральный компонент системы preLink – терминальный блок, который упрощает установление кабельных соединений. Миниатюрный контактный блок также позволяет заранее собирать кабели данных в производственных условиях перед монтажом на вагоне.

Узнайте больше о preLink

ix Industrial®

Так как устройства в поездах уменьшаются в размерах, а информационные панели для пассажиров становятся более тонкими и плоскими, очевидно, что соединители также должны стать компактнее. ix Industrial® – прочный соединитель Ethernet, который приходит на смену традиционному RJ45, с разъемом печатной платы на 70 % меньше. Он соответствует стандарту IEC 61076-3-124 и имеет уровень сопротивления ударам и вибрациям, заданный в технических характеристиках для железнодорожного электрического оборудования EN 50155.

Узнайте больше об ix Industrial®

Han® 1A - компактные, прочные и универсальные

Экономия места – ключевое преимущество нового соединителя Han® 1A. Его миниатюрная модульная конструкция делает его идеальным решением для электроснабжения приводов дверей, систем входа, освещения и генераторов сигналов. Han 1A позволяет подключать управляющие сигналы, передачу данных и подключение электропитания. Передача данных и сигналов надежно защищена от электромагнитных помех согласно соответствующим железнодорожным стандартам.

Узнайте больше о Han® 1A

Есть вопросы? Нужна техническая поддержка? Мы готовы помочь!

Назначить встречу с нами

Что говорят наши заказчики:

Прочитайте наши истории применения соединителей в железнодорожной отрасли: