Продукция и решения

Системные кабели

Кабельные решения для передачи данных, сигналов и питания.

Системные кабели HARTING отвечают самым разным требованиям в промышленности, ветроэнергетики и железнодорожном секторе. Помимо широкого ассортимента распределительных коробок для датчиков и исполнительных элементов, мы также предоставляем готовые решения для передачи данных, сигналов и питания. В зависимости от необходимой области применения, вы можете использовать разъемы, которые могут быть собраны на месте, а также литые варианты с пластиковыми или металлическими кожухами. Кроме стандартных решений, мы также предлагаем заказные варианты исполнения, которые будут адаптированы к вашим индивидуальным требованиям.

HARTING ix Industrial® system cabling for data

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable – small, robust with Ethernet transmission rates of up to 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

Find out more!

Системные кабели с интерфейсом M8/M12

Идеальны для быстрой передачи данных в среде IP65/67

Системные кабели с интерфейсом M8 и M12 для передачи данных по стандарту Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (D-кодировкой; категория 5), а также со скоростью 10 Гбит/с (X-кодировкой; категория 6A).

 

Прочитайте подробнее о системных кабелях с интерфейсом M8/M12

Системные кабели RJ45

RJ45 для высокой скорости передачи данных в суровых условиях

Решения с интерфейсом RJ45 в незащищенных и защищенных кожухах для передачи данных по стандарту Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (категория 5 и категория 5e), а также со скоростью 10 Гбит/с (категория 6A).

 

Прочитайте подробнее о системных кабелях RJ45

Кабельные сборки Expanded Beam

Надежность в самых суровых условиях

Технология Expanded Beam от HARTING очень надежна и нечувствительна к загрязнениям. Этот продукт предназначен для обеспечения надежных оптических соединений при использовании в самых жестких, тяжелых и загрязненных средах эксплуатации.

 

Прочитайте подробнее о кабельных сборках Expanded Beam

Волоконно-оптические вращающиеся соединения для поворотных устройств

Волоконно-оптические соединения – инновационное решение для высокоскоростной передачи данных из вращающейся системы в неподвижную.

Подробнее о волоконно-оптических вращающихся соединениях

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for the transmission of signals.

 

Find out more!

HARTING ix Industrial® system cabling for signal

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable - small, robust for the transmission of serial BUS systems and signals of 50VDC und 1.5A.

 

Find out more!

M8/M12 system cable

Ideal for signal transmission in IP65/67

M8 and M12 system cables for cabling in harsh industrial environments. The 3 to 12 pole A-coded mating faces allow signal transmission in a wide range of applications.

 

 

Find out more!

Распределительные коробки

Ответ на постоянно растущую сложность кабелей

Распределительные коробки управляют передачей сигналов и сокращают время монтажа, экономя вам время и деньги. Наши коробки для пассивных датчиков и исполнительных элементов состоят из пластикового корпуса, стандартных разъемов M8 и M12 и большого количества вариантов соединителей для магистрального кабеля.

 

Прочитайте подробнее о распределительных коробках

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for for the transmission of power.

 

Find out more!

Кабельные соединения HARTING для автоматизации Siemens

Индивидуальные решения для подключения оборудования Siemens

Наш ассортимент кабелей и кабельных сборок для автоматизации предоставляет решения для распределения энергии и силовых подключений между единицами оборудования. Также мы предлагаем широкий выбор экранированных кабелей для подключения электродвигателей.

 

Прочитайте подробнее о кабельных соединениях HARTING для автоматизации Siemens

Партнер Siemens в производстве приводов SIMATIC MICRO-DRIVE

Эффективное подключения оборудования линиями данных, управляющих сигналов и электроэнергией

Для новой системы с сервоприводом SIMATIC MICRO-DRIVE компания HARTING предлагает надежный кабель с соединителем, который идеально сочетается с двигателями Dunker или ebm-papst.

 

Прочитайте подробнее о SIMATIC MICRO-DRIVE

Комплекты для подключения кабеля двигателя для приводов SEW-EURODRIVE

Многие редукторные двигатели и приводные системы совместимы с промышленными соединителями Han® со стороны двигателя. Мы предлагаем подходящие комплекты соединителей для сборки соответствующих соединительных кабелей для различных типов двигателей SEW-EURODRIVE.

 

Прочитайте подробнее о комплектах для подключения приводов SEW-EURODRIVE