Продукция и решения

RFID

Системы UHF RFID (ультравысокочастотной радиоидентификации) от компании HARTING позволяют идентифицировать металлические контейнеры, станки, инструменты, поезда, бетонные блоки и другие объекты в наиболее сложных и агрессивных промышленных условиях.

Системы UHF RFID от HARTING

Системы UHF RFID (ультравысокочастотной радиоидентификации) от компании HARTING позволяют идентифицировать металлические контейнеры, станки, инструменты, поезда, бетонные блоки и другие объекты в наиболее сложных и агрессивных промышленных условиях.
Технология UHF RFID позволяет реализовать точное управление автоматизацией, сделать процессы прозрачными, сократить время простоя и, следовательно, снизить расходы.

    Компоненты системы Ha-VIS RFID

    Возможности компонентов системы Ha-VIS RFID:

    • обнаружение нескольких объектов, находящихся вне прямой видимости;
    • параллельное хранение информации непосредственно на изделии;
    • надежная обработка информации непосредственно в точке захвата.

    Отслеживание для внутрипроизводственной логистики – UHF RFID на ленточных конвейерах

    Мир состоит не только из прямых линий. В нем еще есть кромки, углы и кривые. И пространство в нем ограничено: часто для дополнительного оборудования нет места. HARTING предлагает продукты и решения, которые позволяют отслеживать товары в такой среде.

    Подробнее

    Приемопередатчики RFID с подключением к внешним датчикам

    Интеллектуальные приемопередатчики RFID берут на себя все больше и больше функций мониторинга. Встроенные приемопередатчики (радио метки) UHF RFID от HARTING передают идентификаторы и данные, полученные от внешних датчиков, в пассивном режиме. Как следствие, это позволяет перейти к самонастраиваемым процессам. Появляется возможность полностью контролировать даже подвижные объекты, на которых не предусмотрены собственные источники энергии.

    Подробнее

    Приемопередатчики UHF RFID для наружного применения

    Тенденцию к увеличивающейся индивидуализации продуктов сопровождают процессы для постоянного мониторинга и диагностики. Она подразумевает, что все элементы оснащаются приемопередатчиками RFID и передают данные о себе в систему управления по радиочастотному каналу. Основная сложность, с которой приходится иметь дело для успешной интеграции приемопередатчиков – среды, в которых металлические поверхности вызывают отражение сигналов. Кроме того, носители информации должны быть способны работать в жестких промышленных условиях: при сильных колебаниях температуры, под воздействием коррозийных жидкостей, например, чистящих средств и масел. Приемопередатчики UHF RFID серии Ha-VIS компании HARTING отличаются высокой надежностью при работе в жестких условиях.

    Интеллектуальная технология UHF RFID

    Соединители и кабельные сборки компании HARTING можно оснастить приемопередатчиками UHF RFID, что позволит соединить информацию и данные о реальных элементах с виртуальным пространством. Применение технологии UHF RFID поможет в решении различных задач: от получения данных о конкретном соединителе до автоматического заказа запасных частей. Эти задачи можно решить удобно, быстро и эффективно. При помощи мобильных считывающих устройств (например, оснащенных считывателями смартфонов) можно получать данные о компоненте и сравнивать их с информацией, представленной в HARTING eShop. Сразу после идентификации можно вывести на экран списки запасных частей или технические характеристики и пользоваться ими. Это не только ускоряет работу, но и предотвращает дорогостоящие ошибки, например, заказ неподходящей запасной части.

    Интеграция в будущем – на пути к четвертой промышленной революции

    Собственные протоколы и специальные драйверы усложняют интеграцию автоматизированного производства. Они создают препятствие для реализации четвертой промышленной революции. Архитектура OPC UA позволяет установить связь между считывателями UHF RFID, ПЛК и приложениями межмашинной коммуникации – от уровня производства (датчики и ПЛК) до верхнего уровня (SAP) – без каких-либо проблем, вызванных несовместимыми драйверами. HARTING давно отстаивает традиции в области обеспечения связи и стремится к установлению стандартов. Архитектура OPC UA в точности соответствует требованию HARTING к применению открытого стандарта, касающегося безопасного и надежного соединения для разнообразных систем и станков.

    Улучшение процессов осмотра и технического обслуживания с UHF RFID

    Регулярное техническое обслуживание обязательно не только из-за действующих стандартов безопасности. Технология UHF RFID от HARTING позволяет оптимизировать процессы и экономить время и деньги. Цифровизация процесса приобретения оборудования устраняет бумажные контрольные списки для архивирования в системе управления техническим обслуживанием. Также можно избежать типичных ошибок. Информация о том, кто, когда и на каком объекте провел какое-либо испытание, хранится вместе с результатами испытания непосредственно в считывателе UHF RFID. Таким же образом можно легко и эффективно реализовать другие испытания, например, для обеспечения стандартов производства или качества.

    Отслеживание контейнеров и поездов на станции

    На каком пути находится этот вагон? Пришло ли время обслуживания этого вагона? Заводская табличка загрязнена, повреждена или вообще отсутствует. На множество простых, но важных вопросов нельзя ответить без просмотра длинных списков в формате Excel. Системы UHF RFID компании HARTING позволяют отслеживать ценные активы без использования бумаги.

    Расположение поездов

    Поезда должны точно останавливаться в определенных местах (например, из соображений безопасности). Иногда платформа оказывается короче поезда, поэтому не все двери можно открывать. Оптические датчики часто работают недостаточно надежно из-за пыли, грязи, воды или листьев. Механические контакты также часто выходят из строя в этой неблагоприятной среде. Напротив, бесконтактные и не требующие технического обслуживания системы UHF RFID позволяют точно и надежно определять положение поезда даже в этих суровых условиях.

    Контактная информация

    Есть вопросы о нашем ассортименте продукции? Нужна помощь с вашим конкретным решением? Свяжитесь с нами для получения более подробной информации!

     

     

    Свяжитесь с нами

    HARTING предлагает решения UHF RFID для ваших областей применения

    HARTING предлагает комплексные и полностью укомплектованные решения UHF RFID. К ним относятся мощные считыватели UHF RFID, специальные антенны и предельно прочные приемопередатчики UHF RFID для всех областей применения. Решения UHF RFID от HARTING основаны на компонентах, оптимально сочетающихся друг с другом. Мы поможем вам соединить миры физических объектов и программного обеспечения, предоставив функциональные блоки для ПЛК или промежуточное программное обеспечение Ha-VIS.

    RFID4Logistics – Forklift

    Для высоких логистических требований нужны новые решения. Решение Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift встроено прямо в вилочный погрузчик. Оно дополняет и расширяет возможности стационарных систем UHF RFID. Теперь можно не только отслеживать потоки товаров, но и активно управлять ими. Полная мобильность позволяет быстро и просто реагировать на меняющуюся ситуацию.

    Подробнее

    RFID4Logistics – Gate2Go

    Внутрипроизводственная логистика – самая естественная область применения для UHF RFID. Тем не менее, в каждом проекте есть свои сложности и подводные камни. Проверка правильности концепции в конце каждой фазы планирования должна подтвердить, что система соответствует требованиям. Такую проверку концепции позволяет провести решение Ha-VIS RFID4Logistics – Gate2Go. Это простой и легкий способ реализовать полнофункциональные ворота.

    Подробнее

    RFID4SMT

    Идентификация и отслеживание изделий и их компонентов становятся все важнее, так как заказчикам все чаще необходима партия лишь из одного изделия или потому что этого требуют правовые положения о документировании. Это простой, но надежный способ, который при необходимости можно автоматизировать на высоком уровне. Решение Ha-VIS RFID4SMT позволяет идентифицировать печатные платы и изделия, в которые их устанавливают.

    Подробнее

    RFID4MoldTracking

    Технология UHF и машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска: совместимы ли они? Выдержат ли они суровые условия окружающей среды и высокую температуру? Да, выдержат! Технология RFID от HARTING также работает в условиях, неприемлемых для других решений. Ha-VIS RFID4MoldTracking – пакет продуктов, точно адаптированный к особым требованиям применения в машинах для литья в форму под давлением методом впрыска.

    Подробнее

    RFID4Rail

    Технологию UHF RFID не так просто применять в железнодорожной технике, так как существуют огромные сложности. Есть определенные области, которые особенно подходят для применения UHF RFID: сигнализация, локализация и определение платформы. В каждой из них безопасность имеет наивысший приоритет. Это причина, по которой стоит довериться испытанному качеству HARTING. Наше решение Ha-VIS RFID4Rail – SLP покажет, как применять UHF RFID для выполнения таких задач.

    Подробнее

    Считыватель Ha-VIS RFID

    Компания HARTING предлагает широкий ассортимент считывателей UHF RFID. Он включает в себя как легкие и недорогие устройства для применения в офисе или интеграции в станки, так и высококлассные считыватели для самых высоких требований, больших нагрузок и сложных областей применения.

    Подробнее о наших считывателях RFID

    Антенны Ha-VIS RFID

    Антенны играют ключевую роль в системе UHF RFID. Во-первых, они должны как можно лучше посылать постоянный помехостойкий сигнал в помещение. Во-вторых, они должны обладать максимально возможной чувствительностью, чтобы получать ответы от приемопередатчиков. Ассортимент антенн от HARTING охватывает все дальности передачи и области применения и включает в себя антенны для выполнения особых требований, например, для работы в среде с высокой температурой.

    Подробнее о наших антеннах

    Приемопередатчик Ha-VIS RFID

    Применение UHF RFID в таких сферах, как производство, транспортная логистика и медицина, требует обеспечения большой дальности считывания даже при нахождении приемопередатчиков рядом с жидкостями и металлами. А в химической отрасли необходима стойкость к кислотам и щелочам. Кроме того, их применение в литейном цеху и аналогичных средах не должно приводить к неполадкам даже при высоких внешних температурах. Какие бы требования у вас ни были, HARTING найдет идеальный приемопередатчик для вашего случая.

    Подробнее о наших приемопередатчиках

    Решения Ha-VIS RFID

    Надежные продукты – лишь часть картины. Также они должны надежно работать вместе. Только если они оптимально функционируют вместе, они смогут решить ваши проблемы и выполнить ваши требования. У нас есть подходящие решения для вашей области применения. Готовые и оптимально сочетающиеся друг с другом продукты HARTING для вашей особой ситуации.

    К обзору наших решений

    Применение UHF RFID для отслеживания и идентификации инструментов в машинах для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска

    Любому современному работнику в сфере литьевого формования пластмассы требуется все больше различных литьевых форм и инструментов. Из-за этого возникает проблема выбора подходящих решений. Никто не хочет и не может себе позволить тратить время на поиск нужного инструмента. Такие инструменты зачастую стоят десятки тысяч евро – существенное вложение.

    Прочитать всю статью

    Дополнительная информация

    Документы об RFID

    Центр загрузок HARTING содержит дополнительные документы о наших продуктовых линейках UHF RFID.

    Ссылка на центр загрузок

    RFID FAQ

    Was bedeutet RFID?

    RFID steht für Radio Frequency Identification. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, welches durch Funkwellen Daten eines elektromagnetisch gekoppelten Datenträgers (Transponder) lesen bzw. schreiben kann.

    Wie funktioniert RFID?

    Für das UHF Frequenzband kann man das vereinfacht wie folgt beschreiben: Ein Reader gibt über eine Antenne ein Signal und Energie an seine Umgebung ab. Kann durch die Energie ein Transponder aktiviert werden, kann ein Datenaustausch stattfinden. Der Transponder sendet dazu Antwortsignale auf die Kommandos des Readers. Der Vorteil von RFID ist, dass keine Sichtverbindung zwischen Reader und Transponder notwendig ist, wie z.B. bei optischen Verfahren wie Barcodes oder QR-Codes. Darüber hinaus kann der Dateninhalt des Transponders nicht nur gelesen, sondern gegebenenfalls auch geändert werden.

    Wo wird RFID eingesetzt?

    Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, überall dort, wo eine Identifikation von Objekten oder Lebewesen Sinn macht oder von Interesse ist. Insbesondere aber wenn eine Sichtverbindung zwischen den Objekten nicht möglich ist oder die Daten verändert werden sollen, ist RFID die erste Wahl. Zum Beispiel: Zutrittskontrolle, Werkzeug-ID, Paletten-Tracking, Diebstahlschutz, Tier-Identifikation, Produkt-Identifikation.

    Was ist ein RFID Reader?

    Ein RFID Reader ist eine Hardware zum Erfassen und im Regelfall auch zum Beschreiben von Transponder.

    Was ist ein RFID Transponder?

    Ein Transponder ist ein kleiner Datenträger. Er wird i.d.R. an dem zu identifizierendem Objekt angebracht und beinhaltet einen kleinen Schaltkreis mit Speicherbereich und einer Antenne um ausgelesen/beschrieben werden zu können. Passive Transponder benötigen keine Batterie. Sie funktionieren über Energy Harvesting, d.h. sie beziehen die benötigte Energie allein aus der über die Funkwellen bereitgestellte. Dadurch sind sie über lange Zeiträume autark und wartungsfrei verwendbar.

    Funktioniert RFID auch auf Metall?

    Besondere Bedingungen erfordern besondere Lösungen. Spezielle Transponder (on-Metal-Transponder) sind auf das Zusammenspiel mit Metall abgestimmt oder schaffen physikalisch Abstand zum Metall.

    Was ist der Unterschied zwischen RFID und UHF RFID?

    Es gibt keinen Unterschied, UHF ist lediglich ein Frequenzband für RFID. Darüber hinaus gibt es noch weitere populäre RFID-Frequenzbänder, wie LF (low freuqueny) oder HF (high frequency). UHF steht für Ultra High Frequency und arbeitet im Frequenzbereich von ca. 850 – 950 MHz und darüber hinaus.

    Was sind die Vorteile gegenüber anderen ID-Verfahren, wie bspw. Barcode?

    RFID braucht nicht zwingend eine direkte Sichtverbindung (line of sight) zu dem zu identifizierenden Objekt. Solange der Transponder sich in der Reichweite befindet kann dieser auch ausgelesen / beschrieben werden. Ein Barcode hingegen muss immer direkt von dem Barcode-Reader „gesehen“ werden. Im Normalfall kann ein RFID-TAG nahezu beliebig oft neu beschrieben werden, bei einem gedruckten Barcode ist eine Änderung leider nicht möglich. Ein weiterer großer Vorteil von RFID (gerade von UHF) ist die Pulk-Lesung, so ist es möglich innerhalb kürzester Zeit etliche Transponder (bis zu ein paar Hundert, je nach Reader) zu erfassen, so kann man bspw. bei einer Stapler - Durchfahrt durch ein Gate die sich auf einer Palette befindlichen Objekte im Vorbeifahren erfassen. Mit Barcodesystemen wäre das nur für eine geringe Anzahl von Objekten mit aufwendigen Vision-Systemen und stets nur mit Sichtverbindung zu realisieren.