Веб-семинары

Тенденции в промышленном Ethernet в 2020 году

Будьте готовы к четвертой промышленной революции и промышленному Интернету вещей: в этой серии веб-семинаров мы рассмотрим тенденции, инновации и возможности промышленного Ethernet.

СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Четвертая промышленная революция и промышленный Интернет вещей предъявляют новые требования к промышленной связи. Со своими различными сценариями применения промышленный Ethernet идеально подходит для выполнения этих новых требований и позволяет успешно провести цифровизацию промышленности.

На наших веб-семинарах мы представляем тенденции, разработки и решения из области промышленного Ethernet. Вдохновитесь и откройте новые возможности для вашего предприятия.

 

В реальном времени | 2 декабря 2020 года | 09:30 по центральноевропейскому времени (другое время для различных стран)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ОБ ОДНОПАРНОМ ETHERNET И ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ

Да, однопарный Ethernet – революционная технология, которая создает инфраструктуру для промышленного Интернета вещей и делает промышленные устройства интеллектуальными. Что за ним стоит? На двух увлекательных занятиях мы расскажем вам, почему однопарный Ethernet так важен для установления безбарьерной связи между датчиками и платформой промышленного Интернета вещей. А еще мы рассмотрим всю экосистему SPE. Запаситесь терпением!

ПО ЗАПРОСУ

 

По запросу

МЕНЬШЕ, БЫСТРЕЕ, УМНЕЕ: ETHERNET-СОЕДИНИТЕЛИ ПОМИМО RJ45

Какое решение Ethernet предпочитают в области промышленности сегодня? Применение испытанного соединителя RJ45 в суровых условиях несет с собой особые требования. Те, кто планирует пользоваться устройствами четвертой промышленной революции и промышленного Интернета вещей, ищут новые решения помимо RJ45 – миниатюрные, модульные, поддерживающие высокую скорость передачи данных и непрерывную связь от датчика до облака. На этом веб-семинаре мы представим доступные технологии и решения.

 

По запросу

ФОКУС НА ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ: ОДНОПАРНЫЙ ETHERNET – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР В ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ

Однопарный Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) – инновационная технология связи для становления промышленного Интернета вещей. SPE позволяет без барьеров передавать данные от полевого уровня к облачной среде. С помощью лишь одной пары проводов SPE быстро и надежно передает большие объемы данных со скоростью до 1 Гбит/с на расстояние до 1000 метров. Откройте для себя многочисленные преимущества SPE на нашем веб-семинаре. Мы представляем примеры применения и решения и показываем, какие стандарты становятся важными.

 

По запросу

КАК УСТАНОВИТЬ БЕЗБАРЬЕРНУЮ СВЯЗЬ ОТ ДАТЧИКА ДО ОБЛАКА

«Умное предприятие» спроектировано для повышения эффективности и экономичности сборки, эксплуатации и технического обслуживания производственных линий и реализации совершенно новых сценариев производства. Для этого важны связанные системы и безбарьерная связь от полевого уровня до облачной среды. Мы объясняем, как построить такую инфраструктуру и способствовать промышленным изменениям в вашей компании.

 

По запросу

IX INDUSTRIAL: ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ МИНИАТЮРИЗАЦИИ

Камеры, экраны или датчики: даже малые устройства предъявляют новые требования к соединителям – и доходят до предела возможностей RJ45. Сегодня требуются компактные и прочные решения, гарантирующие высокую скорость передачи данных. На этом веб-семинаре мы представляем соединитель HARTING ix Industrial®, разработанный с учетом этих требований, и рассматриваем примеры применения.

 

По запросу

ЧЕТЫРЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ПРИМЕРА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ПОМОЩЬЮ SPE

В живом интервью с нашими экспертами в Ethernet мы расскажем о возможностях однопарного Ethernet и покажем, какие применения промышленного Интернета вещей стали возможными благодаря SPE. Мы приведем примеры из областей автоматизации, транспортировок, автоматики и робототехники.

 

О компании HARTING
Компания HARTING Technology Group является одним из ведущих мировых поставщиков промышленных соединительных устройств для трех жизненных артерий: данных, сигналов и энергии. В нее входят 14 производственных объектов и 44 торговые компании. Кроме того, эта компания также производит розничные расчетно-кассовые системы, электромагнитные исполнительные устройства для серийного применения в области автомобилестроения и промышленности, зарядные устройства для электромобилей, а также аппаратное и программное обеспечение для заказчиков и устройств в областях автоматизации, машиностроения и производственного оборудования, робототехники и техники уличного движения. В 2017/2018 финансовом году около 5000 сотрудников принесли компании выручку в размере 762 млн евро.