Продукция и решения

Промышленные коммутаторы Ethernet

Новые модели Ethernet-коммутаторов Ha-VIS eCon с комбинацией портов RJ45 и оптических портов обеспечивают возможность эффективного построения и расширения сетей Ethernet.

Сети на современных производственных предприятиях становятся все более сложными. Новые модели Ethernet-коммутаторов Ha-VIS eCon с комбинацией портов RJ45 и оптических портов обеспечивают возможность эффективного построения и расширения сетей Ethernet. Семейства Ha-VIS eCon 2000 и 3000 созданы для того, чтобы оптимально функционировать в различных ситуациях и областях применения.

Семейство Ha-VIS eCon 2000 – плоский корпус

Неуправляемые коммутаторы Ethernet из семейства Ha-VIS eCon 2000 предлагают до 16 портов Fast Ethernet, а также доступны в версии Full Gigabit до 7 портов. Это позволяет заказчикам быстро и эффективно строить или расширять сетевую инфраструктуру. Благодаря предельно плоскому корпусу коммутаторы можно применять в инсталляциях с ограниченной глубиной монтажных шкафов. Порты RJ45 и оптические порты расположены на фронтальной панели, что обеспечивает быстрое и простое присоединение кабелей. В сочетании с плоским корпусом это действительно уникально.

Семейство Ha-VIS eCon 3000 – тонкий корпус

Неуправляемые коммутаторы Ethernet семейства Ha-VIS eCon 3000 имеют до 10 портов Fast Ethernet и обеспечивают возможность экономичного и быстрого построения или расширения сетевых инфраструктур. Коммутаторы Full Gigabit доступны в конфигурациях до семи портов для применения там, где требуется высокая пропускная способность. Тонкий корпус обеспечивает возможность высокой плотности размещения коммутаторов на монтажной рейке. Благодаря встроенному в корпус креплению для установки на DIN-рейку коммутаторы можно быстро и просто установить на месте, что позволит сэкономить деньги и время.

Каталоги, брошюры, техническая документация

Дополнительная защита для коммутаторов Ethernet компонентов и сетевого оборудования.

Коммутаторы Ethernet компании HARTING в eCatalogue