Модуль соединителя защищает чувствительную электронику

Высокоавтоматизированные производственные предприятия, помимо энергии и данных, нуждаются прежде всего в одном: надежной и эффективной передаче сигналов от контрольно-измерительных приборов и автоматики. Минимальные простои являются решающим фактором рентабельности производственных предприятий. Непредвиденные поломки оборудования, например, в результате небрежности, пожара или перенапряжений, могут дорого обойтись.

Компания HARTING разработала модуль защиты от перенапряжения для вставки в соединитель, защищающий дорогостоящую электронику в машинах и установках от бросков напряжения.

Защита от перенапряжения в соединителе

Защита используемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике электронных компонентов от перенапряжения часто требует наличия отдельных устройств, для размещения которых необходимы место и дополнительные монтажные работы. Новый модуль защиты от перенапряжения из линейки Han-Modular® переносит защиту от перенапряжения в соединитель, что существенно упрощает интеграцию. Установка выполняется быстро и легко. Как правило, модуль уже является частью базовой конфигурации используемых соединителей.

Для активной защиты различных сигналов в производственных системах необходимо определить опорный потенциал сигнальных цепей и учитывать его при выборе правильных защитных устройств. Различают сигналы с общим опорным потенциалом и автономными сигнальными цепями. Для обоих типов сигналов модуль защиты от перенапряжения является подходящим решением в качестве части концепции Han-Smart.

Модуль защиты от перенапряжения в электронном каталоге

Защита сигналов повышает эксплуатационную готовность системы

В модуле защиты от перенапряжения используется несколько защитных элементов, таких как газовые разрядники, диодные ограничители и резисторы. При возникновении перенапряжения комбинация защитных элементов обеспечивает согласованный отвод возмущения. При правильном применении модули защиты от перенапряжения уменьшают количество перебоев в работе, увеличивают срок службы и в конечном итоге повышают эксплуатационную готовность оборудования.

Пользователи могут положиться на профессиональный опыт HARTING и его партнера Dehn + Söhne, компании с более чем 100-летним опытом в области молниезащиты и защиты от перенапряжений.

Узнайте больше о модуле защиты от перенапряжений и концепции Han-Smart.

Видеоролики о HARTING Han®

Каталоги, брошюры, листовки

Модуль защиты от перенапряжения в электронном каталоге