Продукция и решения

Ethernet-cоединитель M8: сила миниатюризации

Первый в мире соединитель M8 с D-образной схемой расположения ориентирующих элементов для Fast Ethernet 100 Мбит/с от облака до любого датчика.

Fast Ethernet с тонким силуэтом: наша маленькая великанша мисс M8ty

M8 – распространенный соединитель на полевом уровне, но пока только для передачи сигналов. Новый соединитель M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов имеет прочный металлический корпус со сплошным экранированием, позволяющим подключать конечные устройства по технологии Fast Ethernet с обеспечением скорости передачи данных до 100 Мбит/с.

Чтобы не занимать больше места дополнительными интерфейсами питания, M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов также поддерживает функцию PoE и может одновременно передавать данные и питание полевым устройствам.

На печатной плате розетка M8 занимает приблизительно на 30 % меньше места, чем ее предшественница M12. Мисс M8ty поддерживает стандарт протокола Ethernet IEEE 802.3 и стандартизована в соответствии с PAS IEC 61076-2-114. Поэтому она может использоваться в имеющейся активной и пассивной инфраструктуре и обеспечивает нужную безопасность инвестиций.

Сила миниатюризации.

Обзор всех преимуществ:

 

На 30 % меньше обычных соединителей M12
Fast Ethernet кат. 5 100 Мбит/с IEEE 802.3
Прочная конструкция со степенью защиты IP67
Экранированное решение
Поддержка PoE
Поддержка PROFINET

HARTING Videos

Ознакомьтесь с листовкой и профильной статьей о M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов:

Новости о M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов: печатная плата с M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов – идеальное решение