Продукция и решения

Соединители для печатных плат

Оборудование и устройства становятся все меньше и компактнее. Поэтому HARTING предлагает решения для различных размеров и областей применения, требующих подключения печатных плат.

Оборудование и устройства становятся все меньше и компактнее. В связи с этим печатные платы и другие внутренние элементы устройств приходится размещать все плотнее друг к другу. HARTING отвечает на тенденцию к миниатюризации соответствующими решениями для различных размеров и сфер применения, требующих соединения печатных плат. В семействе изделий har-flex® и har-flexicon® представлено все, начиная с классической, усовершенствованной с годами монтажной рейки DIN-41612 и заканчивая очень компактными соединителями с шагом контактов 1,27 мм.

Однако соединители печатных плат представляют собой нечто большее, чем просто важный интерфейс для связи печатных плат друг с другом внутри какого-либо устройства. Каждое устройство полагается на вводы и выводы, которые обычно реализуются с помощью прочных метрических круглых разъемных соединителей RJ45 или ix Industrial. Здесь разъем соединителя обычно проходит от печатной платы прямо сквозь стенку корпуса; это обеспечивает соединение со степенью защиты IP20-IP67 для интерфейса устройства. В дополнение к нашим классическим соединителям для печатных плат компания HARTING также предлагает широкий ассортимент разъемов для печатных плат для любой области применения.

Ваше устройство должно стать меньше и у вас есть вполне определенные представления о размерах? Рассмотрите варианты исполнения с различным числом контактов.

Интерфейсные соединители

Цилиндрические соединители

Для выполнения функций источника питания или интерфейса данных в цилиндрических соединителях используются различные схемы расположения ориентирующих элементов. В то время как в классическом варианте используется резьбовое сочленение, соединители M12 компании HARTING оснащаются современным и быстрым самозапирающимся замковым устройством PushPull.

Соединители PushPull -решение для передачи данных, сигналов и электрической энергии

Соединители PushPull компании HARTING – самое быстрое и простое решение в области соединителей для промышленности и автоматизации. Они обеспечивают простое подключение и фиксацию сочленения при присоединении линий передачи данных, сигналов и электрической энергии.

Служебные интерфейсы har-port для Ethernet и USB

В виде har-port компания HARTING предлагает комплексную и элегантную систему для служебных интерфейсов в промышленных станках, распределительных шкафах, медицинском и строительном оборудовании. Этот интерфейс обеспечивает подключение Ethernet, USB и HDMI.

Соединители для печатных плат в eCatalogue