Веб-семинары в реальном времени
Серия веб-семинаров о железнодорожной отрасли
В этой серии веб-семинаров компания HARTING представит концепции систем для важнейших тенденций в железнодорожной отрасли.
СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
После регистрации вы можете принять участие во всей серии веб-семинаров о железнодорожной отрасли, которая пройдет с января по апрель 2021 года. Вы можете присоединиться к одному веб-семинару или всем четырем. Вы также можете зарегистрироваться, если у вас не будет возможности принять участие в реальном времени. После проведения каждого веб-семинара вы получите электронное письмо с ссылкой на видеозапись.
НАШИ ТЕМЫ
28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА (доступна по запросу сейчас сразу после вашей регистрации)
Мощные интерфейсы для высокоскоростной передачи данных
3 МАРТА 2021 ГОДА
Высокоэффективные интерфейсы для высоких токов и напряжений
31 МАРТА 2021 ГОДА
Решения для модернизации
22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Уменьшение веса и выбросов CO2
28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА (доступна по запросу сейчас)
Мощные интерфейсы для высокоскоростной передачи данных
Требуемый объем передаваемых в поездах данных растет. Пассажиры хотят оставаться на связи со своими семьями, друзьями и коллегами с помощью беспроводного Интернета. В то же время информационно-развлекательные системы для пассажиров предоставляют данные о маршруте и погоде и показывают новости, развлекательные материалы и рекламу.
На этом веб-семинаре вы узнаете о:
- Решениях для перспективной передачи данных в поездах
- Готовой кабельной системе для высокоскоростной передачи данных по стандартам Ethernet (включая оптоволокно)
- Будущих технологиях, таких как однопарный Ethernet (SPE)
3 МАРТА 2021 ГОДА
Высокоэффективные интерфейсы для высоких токов и напряжений
Сектор распределения энергии сейчас находится в крайне динамичной фазе. Меняются текущие требования и добавляются новые. В то же время растет плотность мощности, а системы при этом должны стать эффективнее. Требуется эффективная и прежде всего безопасная передача высоких токов и напряжений.
На этом веб-семинаре вы узнаете о:
- Совершенно новой системной архитектуре для распределения энергии в поездах, включая альтернативное решение для интерфейса UIC 552
- Надежных решениях для передачи высоких токов и напряжений в суровых условиях
- Том, как быстро и просто установить масштабируемые решения с помощью нашего продуманного расположения ориентирующих элементов в соединителях
- Том, как реализовать надежные экранированные решения без применения термоусадочной трубки или изоляционной ленты
31 МАРТА 2021 ГОДА
Решения для модернизации
Высокая надежность, низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, безошибочная работа и соответствие действующим стандартам и правилам безопасности – все это характеристики, которые операторы ожидают при ремонте своего стареющего парка. Интерфейсы с жестким монтажом, которые не обладают большой гибкостью и не позволяют провести модернизацию, следует заменить сверхгибкими, экономящими место и снижающими вес соединительными решениями. Соединители и предварительно собранные кабельные гарнитуры от HARTING позволяют быстро и экономично провести капитальный ремонт подвижного состава и благодаря своей модульности создают оптимальные условия для перспективной модернизации или расширения.
На этом веб-семинаре вы узнаете о том, как:
- оптимизировать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание с помощью решений Plug & Play;
- соблюсти требования действующих стандартов, касающихся подвижного состава, с помощью умных решений с возможностью модернизации в будущем;
- модернизировать или расширить сети данных для передачи данных с высокой скоростью.
22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Уменьшение веса и выбросов CO2
Производители железнодорожного подвижного состава постоянно стремятся снизить потребление энергии в пересчете на одного пассажира за каждый пройденный километр. Помимо увеличения вместимости вагонов и применения более эффективных приводов вес является одним из важнейших рычагов в этом отношении. Более компактные и легкие соединители и облегченные кабельные сборки могут внести ощутимый вклад в это. Потенциальная экономия кажется небольшой по сравнению с весом всего поезда, но она может достигать нескольких килограммов на вагон.
На этом веб-семинаре вы узнаете о том, как:
- соединители позволяют уменьшить вес до 10 кг на вагон;
- новые системные решения заменяют собой распределительные коробки и таким образом оптимизируют кабельную разводку;
- перспективные кабельные решения вносят свой вклад в уменьшение веса;
- можно сэкономить место с новой серией соединителей Han® HPR Compact.
После регистрации вы можете принять участие во всей серии веб-семинаров о железнодорожной отрасли, которая пройдет с января по апрель 2021 года. Вы можете присоединиться к одному веб-семинару или всем четырем. Вы также можете зарегистрироваться, если у вас не будет возможности принять участие в реальном времени. После проведения каждого веб-семинара вы получите электронное письмо с ссылкой на видеозапись.