Продукция и решения

Обзор антенн RFID

Ассортимент антенн от HARTING охватывает все дальности передачи и области применения и включает в себя антенны для выполнения особых требований, например, для работы в среде с высокой температурой. Подробнее о наших антеннах

Ha-VIS RF-ANT-WR24

Антенны этой серии соответствуют высочайшим эксплуатационным требованиям в заданных областях с высокими температурами, суровыми промышленными условиями и даже в железнодорожном секторе. Все антенны имеют прочную конструкцию и апертурный угол до 70°. Дальность считывания от 1 до 12 метров достигается сочетанием считывателей UHF RFID компании HARTING и пассивных приемопередатчиков UHF.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS RF-ANT-MR20

Антенна среднего действия RF-ANT-MR20 подходит для применения в промышленности в ближней или дальней зоне. Дальность считывания до 2 м достигается благодаря апертурному углу 100° и усилению антенны 2,5 дБи. Антенна прошла испытания согласно степени защиты IP67, поэтому ее можно устанавливать в тяжелых условиях эксплуатации или на открытом воздухе.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS RF-ANT-LR10 и Ha-VIS RF-ANT-µLR10

Антенны ближнего действия RF-ANT-LR10 оптимизированы для минимально возможной дистанции считывания и поэтому идеально подходят для выборочных операций, в которых следует предотвратить нежелательное считывание дополнительных приемопередатчиков. Степень защиты IP67 также позволяет применять эти антенны в промышленной среде.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS LOCFIELD®

Антенна, которая адаптируется к вашим требованиям. В отличие от традиционных полосковых антенн, коаксиальный кабель сам становится антенной. Благодаря этому можно легко создавать зоны считывания с учетом индивидуальных потребностей. Дальность считывания находится в диапазоне от нескольких сантиметров до двух метров в зависимости от считывателя RFID и его выходной мощности.

Антенна LOCFIELD® подходит для применения в следующих областях: определение инструментов в станках, дверные проемы или проходы, сети с беспроводными датчиками, умные полки, умные рабочие места.

Просмотр сведений о продукте