Продукция и решения

Обзор считывателей RFID

Ha-VIS RFID RF-R500

Считыватели дальнего действия UHF Ha-VIS RF-R500-c и Ha-VIS RF-R500-p – высококлассные считыватели UHF RFID от HARTING. Эти считыватели являются оптимальным вариантом для применения в промышленности благодаря своему огромному радиусу действия, высокой надежности и прочной конструкции. В дополнение к стандартным испытаниям в отношении радиосвязи и безопасности Ha-VIS RF-R500 был испытан и утвержден согласно соответствующим стандартам в железнодорожном секторе и поэтому особенно подходит для применения в этой среде с наивысшим приоритетом безопасности.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS RFID RF-R400

Ha-VIS RFID RF-R400 – мощный считыватель дальнего действия, применяемый в различных областях. Помимо четырех соединений с антеннами он оснащен интерфейсами Ethernet, RS 232 и USB. Более того, он имеет совместимые с отраслевыми входы и выходы для взаимодействия с внешними компонентами. Таким образом, его легко встроить в имеющуюся инфраструктуру промышленности, логистики и транспортировок.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS RFID RF-R300

Считыватели UHF RFID семейства Ha-VIS RF-R300 – высокопрочные устройства, предназначенные для промышленности и железнодорожной отрасли и испытанные согласно EN 50 155. Модульная концепция программного обеспечения этих считывателей поддерживает различные протоколы, такие как LLRP или OPC UA, и содержит промежуточное программное обеспечение на основе ALE 1.1 от GS1. Считыватель можно подключить через Ethernet, а также по беспроводной связи WLAN или LTE.

Просмотр сведений о продукте

Ha-VIS RFID RF-R200

Ha-VIS RF-R200 – недорогой считыватель UHF RFID средней дальности. Помимо внутренней антенны его компактная конструкция позволяет подключить до трех внешних антенн. За счет этого он идеально подходит для встраивания в станки и для применения в офисной среде.

Просмотр сведений о продукте