Продукция и решения

Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go

Внутрипроизводственная логистика – самая естественная область применения для UHF RFID. Тем не менее, в каждом проекте есть свои сложности и подводные камни. Проверка правильности концепции проводится в конце каждой фазы планирования и подтверждает, что система соответствует требованиям. Такую проверку концепции позволяет провести решение Ha-VIS RFID4Logistics – Gate2Go. Это простой и легкий способ реализовать полнофункциональные ворота.

Логистика считается естественной областью применения для технологии UHF RFID. Прикрепление приемопередатчиков к товарам, продуктам и предметам и их последующее автоматическое отслеживание кажется идеальной задачей для UHF RFID. Однако у каждого конкретного проекта есть свои уникальные сложности и особенности. Не бывает двух одинаковых проектов. Каждый из них требует тщательного планирования и предварительного рассмотрения. Несмотря на тщательное планирование, при практической реализации проекты снова и снова проваливаются. Системы просто не оправдывают ожиданий. Либо некоторые из приемопередатчиков не обнаруживаются, либо дальность действия оказывается меньше ожидаемой, а система работает слишком медленно. У сбоев бывает много причин, однако последствия всегда одни и те же: огромные средства вкладывают в систему, которая не работает должным образом. Напряжение, трудности и непредусмотренные последующие расходы неизбежны.

Любое планирование и моделирование должны заканчиваться проверкой правильности концепции, которая подтверждает, что система соответствует требованиям. В реальных условиях эксплуатации. Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go от HARTING – мощный инструмент: полнофункциональные ворота, готовые к установке.

Оснащенные всем необходимым, устойчивые и простые в установке ворота позволяют провести адекватную проверку концепции с помощью испытанных компонентов HARTING. Стандартная версия включает в себя:

  • Распределительную коробку Ha-VIS RFID. Готовая установка RFID от HARTING с Ha-VIS RFID RF-R400 и HAIIC MICA Base в качестве вычислительной машины для промежуточного программного обеспечения ALE 1.1.
  • Ha-VIS RF-ANT-WR24-i. Благодаря большому усилению 8 дБ и апертурному углу 67° эта антенна – лучший выбор для применения в области логистики.
  • Все установочные материалы, включая винты, держатели антенн, ролики, инструменты, инструкции по установке.

Ha-VIS RFID4Logistics – Gate2Go – полное решение, которое позволяет быстро провести проверку концепции. Стандартная версия с габаритами до 3х3 м готова к работе уже менее чем через час и обладает достаточной прочностью для применения в рамках длительных проверок концепции.

Вам нужна конфигурация, отличающаяся от стандартной? Свяжитесь с нами