Новый стандарт промышленного будущего

Однопарный Ethernet: инфраструктура для промышленного Интернета вещей

Одна пара проводов. Множество преимуществ.

Однопарным Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) компания HARTING установила новый технологический стандарт, по которому данные передают через Ethernet со скоростью до 1 Гбит/с с помощью всего одной пары проводов. Это идеальное решение для четвертой промышленной революции и Интернета вещей.

Однопарный Ethernet: одна пара проводников. Множество преимуществ.

Тенденция к цифровизации предъявляет новые требования к технологиям связи и кабельных соединений: высокая доступность, быстрое время доступа, быстрая и надежная передача большого объема данных в широком диапазоне условий эксплуатации. В то же время устройства, кабели и соединители должны стать мощнее, компактнее и прочнее, а также обеспечивать высокую степень модульности и совместимости.

Однопарный Ethernet – новейшая технология, выходящая на рынок и соответствующая этим новым требованиям, так как она позволяет передавать данные через Ethernet с помощью всего одной пары проводов со скоростью от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. Новая технология SPE основана на принципе одной пары проводов. Раньше для Fast Ethernet (100 Мбит/с) требовались две, а для Gigabit Ethernet – четыре пары проводов.

В то же время однопарный Ethernet позволяет подавать электропитание конечным устройствам по технологии Power over Data Line (PoDL). С дальностью передачи до 1000 метров однопарный Ethernet становится особенно интересным решением для применения в сфере автоматизации процессов.

 

Автомобилестроение в качестве пионера

Однопарный Ethernet уже внедряют в новые поколения автомобилей вместо CAN и других шин. В будущем функции управления, связи и безопасности будут единым образом работать через Ethernet. Это основное требование для вождения с полным сетевым подключением или автономного транспорта в перспективе.

Однопарный Ethernet в промышленной автоматизации

Однопарный Ethernet также целесообразно применять в промышленной автоматизации. Однопарные кабельные соединения быстро устанавливаются, экономят место, недорого обходятся и просты в реализации. Оснащение простых датчиков, камер и аналогичных устройств интерфейсами Ethernet делает SPE движущей силой интегрированной промышленности и промышленного Интернета вещей. Полевой уровень становится интеллектуальным, что упрощает и ускоряет конфигурирование, инициализацию и программирование.

 

Однопарный Ethernet в качестве движущей силы четвертой промышленной революции

Передача данных с гигабитной скоростью через Ethernet по одной паре проводов и одновременная подача электроэнергии к устройствам имеют большой потенциал и предоставляют множество преимуществ.

 

Экосистема однопарного Ethernet


Условие для широкомасштабного применения в таких областях, как автоматизация, машинное оборудование, робототехника или транспортировка – полная совместимость устройств, кабелей и соединителей. Стандартизированные и однотипные интерфейсы позволят производителям совместно разрабатывать экосистему однопарного Ethernet, состоящую из датчиков, исполнительных элементов, контроллеров и соединителей, а пользователям – создавать подходящие решения автоматизации из этих компонентов.

Предложение HARTING было принято комитетом по международной стандартизации IEC в качестве контактной стороны для промышленного и связанного с промышленностью применения. Эта контактная сторона, основанная на стандарте IEC 63171-6, специально разработана для применения в условиях окружающей среды до M3I3C3E3 и известна как промышленный тип SPE/T1. Так HARTING задает стандарт для однопарного промышленного кабельного соединения.

 

Другие ресурсы на тему однопарного Ethernet