Продукция и решения

Однопарный Ethernet – HARTING T1 Industrial

Технология соединения T1 делает внедрение Ethernet простым и экономичным – от облака до небольшого датчика

Достаточно одной пары – скручиваем!

Tw1ster – наш маленький гигант с технологией витой пары – доставляет данные и питание в ранее недоступные места, кардинально меняя традиционное представление о шине передачи данных. Компания HARTING полагается на союз в области исследования, применения в промышленности и стандартизации однопарного Ethernet.

Tw1ster не просто выглядит как супергерой со своей однопарной передачей данных через Ethernet, но и является отраслевым стандартом. После многоэтапного процесса отбора международная организация стандартизации IEC выбрала HARTING T1 Industrial в качестве соединителя однопарного Ethernet будущего для промышленного применения. Мы поздравляем нашего героя и продолжим работать над тем, чтобы он оставался отраслевым стандартом в ближайшем будущем.

Превосходно! Теперь Tw1ster соответствует стандарту IEC 61076-3-125

Люди знакомы с тенденцией ко все более компактным и высокопроизводительным устройствам из мира ИТ. Но и в других отраслях эта тенденция тоже набирает силу. Несмотря на более высокую скорость передачи данных и параллельную передачу питания (дистанционное питание), компоненты для кабельной разводки должны стать компактнее и легче. SPE, новая технология однопарного Ethernet, основана на стандартах передачи IEEE 802.3, сейчас внедряется в новых поколениях автомобилей и заменяет CAN и другие шины. В будущем устройства управления и функции связи и безопасности будут единым образом работать через Ethernet. Это основное требование для вождения с полным сетевым подключением, а впоследствии и для автономного транспорта.

Теперь SPE обеспечивает возможность передачи данных по Ethernet по одной паре проводов с одновременной подачей электропитания конечным устройствам по технологии PoDL – Power over Data Line. До сих пор для Fast Ethernet (100 Мбит/с) требовались две, а для Gigabit Ethernet – четыре пары проводников. Пользователи также стремятся использовать эти преимущества в промышленной автоматизации. Здесь SPE обеспечивает безбарьерное подключение полевых устройств, технологию датчик/исполнительное устройство и многое другое. Полевой уровень становится интеллектуальным, что упрощает и ускоряет конфигурирование, инициализацию и программирование. Настройка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования становятся эффективнее и дешевле. SPE в машинах, роботах и железнодорожной технике обеспечивает дополнительное снижение веса и экономию места. Вся кабельная разводка становится проще, а монтаж кабелей значительно ускоряется.

Однопарные кабели и соединители экономят место и вес в оборудовании

Здесь SPE разительно отличается от шинных систем или интерфейсов питания, которые еще можно встретить сегодня на полевом уровне. Полевой уровень становится интеллектуальным, что упрощает и ускоряет конфигурирование, инициализацию и программирование. Сборка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования становятся эффективнее и дешевле. SPE в станках, роботах и железнодорожной технике обеспечивает дополнительное снижение веса и экономию места. Вся кабельная разводка становится проще, а монтаж кабелей значительно ускоряется.

Полная совместимость устройств, кабелей и соединителей

Сквозная совместимость устройств, кабелей и соединителей – предварительное условие для широкого применения и успешного продвижения технологии SPE на рынок. Это обеспечивается международной стандартизацией (ISO IEC и IEEE 802.3). В начале 2018 года в рамках процесса международного отбора, основанного на ISO/IEC и касающегося кабельной разводки, более 20 национальных экспертных комитетов выбрали контактные стороны стандарта SPE. В отборе международной стандартизации победили две контактные стороны:

С SPE и миниатюрным интерфейсом HARTING открывает совершенно новые возможности в автоматизации
  • Эта контактная сторона для электропроводки в зданиях соответствует стандарту IEC 63171-1: такая контактная сторона основана на предложении от CommScope и известна под синонимом «вариант 1» (тип LC) для сред M1I1C1E1
  • Эта контактная сторона для промышленного и связанного с промышленностью применения соответствует стандарту IEC 61076-3-125: такая контактная сторона основана на предложении от HARTING и специально спроектирована для применения в средах до M3I3C3E3; она известна как «вариант 2» (промышленный тип) Эта концепция соединителя SPE может передавать данные со скоростью до 1 Гбит/с на короткие дистанции и 10 Мбит/с на дальние дистанции с совместимой контактной стороной.

MICE описывает условия окружающей среды для установок и предоставляет проектировщикам и пользователям ценную информацию о технических характеристиках оборудования и кабелей. В рамках этого описываются требования к механической прочности (M), степени защиты IPxx (I), химической и климатической стойкости (C) и электромагнитной безопасности (E). В самом широком смысле M1I1C1E1 описывает среду в офисном здании, а M3I3C3E3 – экстремальную среду на промышленном предприятии или на открытом воздухе.

Для HARTING SPE является технологической темой и трамплином для множества новых разработок.

Для пользователя SPE является не только возможностью, но и вызовом. Новая технология настолько же надежна, как и прежнее решение? Можно ли применять SPE в автоматизации процессов с кабелями длиной в 1000 м? Сколько энергии может получить устройство? Когда будут доступны соединители и кабели SPE и достаточно ли они стандартизированы? Компания HARTING относится к этим вопросам очень серьезно и решила ответить на них в рамках технологического партнерства.

В этом своей программой WIPANO – «Передача знаний и технологий через патенты и стандарты» – помогает инициатива Федерального министерства экономики и энергетики Германии. В рамках совместного проекта NG200 компания HARTING, Ройтлингенский университет прикладных наук и компания LEONI работают над неотложными вопросами, касающимися множества аспектов SPE, одновременно внося результаты в международные организации по стандартизации. Недавно IEC 61076-3-125 стал важным шагом к экономии веса и пространства в кабельной разводке для совместимой с промышленными решениями односторонней контактной стороны.

Более того, продолжается работа над текстом, касающимся кабелей SPE в IEC 61156-xx и в ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3. Также проводится работа над соответствующими стандартами кабельного подключения в IEC SC 65/JWG 10, ISO/IEC 11801 и IEC 61918 с инструкциями по установке и пределами для SPE. На следующем этапе совместного проекта будет исследован вопрос о том, где находятся технические пределы каналов передачи SPE. В результате к 2019 году пользователи SPE не только получат доступ к продукции, но и действующие стандарты и указания по монтажу и тестированию компонентов. Технологическое партнерство HARTING обеспечит клиентов поддержкой в реализации SPE и, следовательно, реальными конкурентными преимуществами.

Здесь можно найти больше профильных статей о T1 Industrial®