Продукция и решения

Устройства для измерения тока

И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока.

И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока.

Датчики тока представляют собой электромеханические устройства, обеспечивающие точное отображение входного и выходного тока в режиме реального времени. Затем измерительные сигналы используются (например, в преобразователях частоты) для точного управления силовыми полупроводниковыми приборами и контроля за производительностью и исправностью оборудования. Принцип действия датчиков тока компании HARTING основан на так называемом эффекте Холла.

Измерительные трансформаторы тока преобразуют сильный ток в проводнике в постоянном отношении (например, 1:600) в электрические сигналы. Таким образом, они могут подавать надежные входные величины для блоков оценки. Например, вы можете контролировать отклонения тока в прямых и обратных проводниках преобразователей частоты или точно измерять потребление электроэнергии децентрализованным силовым оборудованием.

Устройства для измерения тока в eCatalogue