Продукция и решения

Датчики тока: точные, надежные, безопасные.

И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока.

И в промышленности, и на транспорте для точного управления системами силовой электроники, такими как преобразователи частоты, тяговые преобразователи, ИБП или сварочные установки, необходимо быстрое и точное измерение тока. Датчики тока на основе эффекта Холла от HARTING специально разработаны для измерения высокого тока в таких средах. Эти датчики доступны для номинальных токов от 200 до 2000 А и с диапазоном измерений до 4000 А.

Надежность даже в экстремальных условиях

Датчики тока от HARTING используются в ветрогенераторах, тяговых преобразователях, сварочных преобразователях и инверторах для солнечных батарей, а также в системах управления приводом станков и кранов. Они отвечают самым разнообразным местным требованиям.

Простая интеграция

Датчики тока компании HARTING можно легко встроить в имеющееся оборудование. Они имеют стандартные монтажные размеры. Универсальные соединители и сигнальные кабельные сборки обеспечивают быстроту и безопасность установки. Пользователям не нужно приобретать ответные части соединителей или дополнительные кабели.

Датчик тока, соответствующий вашим требованиям

В датчиках тока от HARTING для проведения измерения с гальванической развязкой используется магнитное поле, создаваемое протекающим по проводнику током (так называемое измерение эффекта Холла). В зависимости от требуемой точности используются два принципа измерения:

Для измерительных задач с повышенными требованиями доступны датчики тока с замкнутым контуром (компенсационные датчики тока). При меньших требованиях к точности измерений могут использоваться датчики тока с разомкнутым контуром.

Датчики тока HCM – датчики промышленного назначения

В ассортименте датчиков тока HCM компании HARTING представлены специальные датчики промышленного назначения. Их работа основана на принципе компенсации (обратной связи).

Благодаря очень высокой точности измерений и короткому времени отклика датчики тока HCM идеально подходят для задач точного регулирования (например, в преобразователях частоты).

Датчики тока HCMR – датчики железнодорожного назначения

Датчики тока HCMR специально разработаны с учетом требований железнодорожной отрасли. Их работа основана на принципе компенсации (обратной связи).

Благодаря очень высокой точности измерений и короткому времени отклика датчики тока HCMR идеально подходят для задач точного регулирования (например, в преобразователях тяги). Их прочная конструкция и высокая степень защиты от перенапряжений помогают избежать ложных включений во время работы.

Датчики тока HCME – датчики для сильных токов

Компания HARTING разработала новое семейство датчиков тока HCME, работающих по принципу прямого усиления (без обратной связи), в которых используются прямоугольные сердечники.

Датчики обеспечивают точность, которую во многих случаях могут обеспечить лишь значительно более дорогие компенсационные трансформаторы тока. Благодаря прямоугольной форме новые датчики экономят место и легко устанавливаются на шину питания.

Датчики тока на основе эффекта Холла от HARTING в eCatalogue