Продукция и решения

Трансформаторы тока

Наряду с высокой надежностью трансформаторы тока от компании HARTING отличаются еще и очень высокой стойкостью к механическим воздействиям. Поэтому они хорошо подходят для использования в других отраслях, например, на транспорте.

Наряду с высокой надежностью трансформаторы тока от компании HARTING отличаются еще и очень высокой стойкостью к механическим воздействиям. Поэтому они хорошо подходят для использования в других отраслях, например, на транспорте. В эту категорию продукции входят токовые трансформаторы для высокоточного измерения токов до 7000 А.По желанию клиента HARTING может провести калибровку измерительных трансформаторов в аккредитованном государством испытательном центре. Наш ассортимент дополняют трансформаторы для измерения остаточного тока. Они могут использоваться для контроля за оборудованием.

Моноблочные измерительные трансформаторы

Высокоточные измерительные трансформаторы компании HARTING используются главным образом в энергетике, прежде всего в ветрогенераторах и солнечных энергетических установках. Зачастую измерительные трансформаторы подключаются к индикаторным приборам, таким как счетчики электрической энергии и вольтметры. По желанию клиента HARTING может провести калибровку измерительных трансформаторов в аккредитованном государством испытательном центре. Это еще раз подчеркнет точность процедур измерения и выставления счетов.

Трансформаторы дифференциального тока – очень надежные и точные

Трансформаторы дифференциального тока обнаруживают дифференциальные токи (токи утечки) на ранней стадии. При обнаружении тока утечки они генерируют выходные сигналы, которые могут использоваться для принятия мер по устранению неисправностей до срабатывания защитных устройств, останавливающих работу оборудования.

Трансформаторы дифференциального тока компании HARTING используются для обнаружения переменных токов силой до 10 А. Они оптимизированы для использования на ветроэнергетических установках. Моноблочный дифференциальный трансформатор от компании HARTING обнаруживает дифференциальные токи в однофазных или многофазных системах электропитания.

Он измеряет разницу токов в прямом и обратном проводниках нагрузок потребителя. Трансформатор рассчитан на максимальный диаметр кабеля 110 мм и может измерять дифференциальные токи до 10 А с коэффициентом трансформации 1:600. Этот коэффициент обеспечивает обнаружение и вывод сигналов для их обработки электронным оценочным устройством. Допустимый диапазон частот составляет от 5 до 400 Гц.

Трансформаторы тока в eCatalogue