Продукция и решения

Неубиваемая классика – соединители для печатных плат DIN 41612

Соединитель для печатных плат DIN 41612 – это проверенное и миллионы раз испытанное решение для подключения печатных плат и магистралей. В компании HARTING «классический» вовсе не значит «устаревший», наоборот, это означает «постоянно совершенствуемый на основе давно имеющегося базового решения и оптимизируемый под запросы наших клиентов».

Наши надежные, прочные и не один миллион раз испытанные соединители для печатных плат DIN41612 и различные варианты их исполнения постоянно совершенствуются и оптимизируются в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Три больших семейства серии DIN 41612 включают в себя соединители питания, сигнальные соединители и совместимые модели серии har-bus®64.

DIN Power

Соединители DIN Power предпочтительны в тех случаях, когда необходима особенная прочность соединителя или используются повышенные токи (до 15 А). Здесь мы можем предложить широкий выбор корпусов и принадлежностей, включая полностью металлические варианты, гарантирующие необходимую прочность и обеспечивающие сплошное экранирование от кабеля до стойки.

HARTING DIN 41612 Power в eCatalogue

DIN Signal

Вилочные и розеточные части многоконтактных соединителей DIN Signal имеют одинаковый шаг 2.54 мм. Это обеспечивает как сравнительно высокую плотность контактов, так и необходимую прочность. Поэтому соединители DIN Signal являются лучшим выбором для сфер применения с повышенными требованиями к вибростойкости и прочности. Они зарекомендовали себя в качестве очень надежного решения в машиностроении, средствах автоматизации и железнодорожном оборудовании.

Что говорят наши клиенты:

Компания Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. занимается автоматизацией электросетей. С 1980 года мы установили партнерство с HARTING и пользуемся разъемами объединительных плат от HARTING. За последние 30 лет компания HARTING предложила нам множество отличных продуктов с гарантией качества. Я надеюсь, что Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. и HARTING будут сотрудничать и дальше. Давайте делать свой вклад в умные электросети Китая и поставлять лучшие продукты и услуги для отрасли вместе.

Guoming Qian
Президент научно-исследовательского института, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.
HARTING DIN 41612 Signal в eCatalogue

har-bus®

Соединители har-bus®64 разработаны для использования с шинами VME 64x. Имеют 100-процентную прямую и обратную совместимость с соединителями DIN 41612 типа C. Это позволяет расширить систему на два дополнительных ряда без доработки всех дочерних плат.

HARTING har-bus®64 в eCatalogue