Продукция и решения
Han® F+B – гигиеничные и прочные
Интерфейс для отрасли продуктов питания и напитков.
О линейке Han® F+B
Han® F+B – гигиеничные и прочные
Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кожухи и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств, сертифицированных Ecolab и имеющих разрешение FDA 21. Струи воды из очистителей высокого давления не проникают в кожухи, только когда они находятся в закрытом положении.
Преимущества для вас:
- Простая в очистке конструкция специально для зоны обрызгивания
- Надежные соединения даже при ежедневной очистке
- Защита от струй воды и агрессивных чистящих средств
- Сокращение простоев и сбоев
- Быстрая замена неисправных компонентов и эффективная конфигурация при смене продуктов
- Простой и быстрый монтаж станков и установок
Konfigurator für Industrie-Steckverbinder
Sie müssen schnell und zuverlässig die passende Schnittstelle für Ihre Maschinenkonstruktion finden? Und Sie wollen sich dafür nicht langwierig mit Details zu Steckverbindern und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten befassen? Der Han® Konfigurator stellt Ihnen schnell alle notwendigen Informationen und Daten zur Verfügung, die für Ihre Entscheidungsfindung relevant sind.
Ассортимент и ключевые особенности
Гигиеничные и прочные
Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать. Правильные соединители помогают оборудованию выполнять эти требования. Соединения, поверхности, резьба и уплотнения специальных соединителей Han® F+B были спроектированы таким образом, чтобы предотвращать прилипание частичек грязи и, соответственно, упреждать накопление бактерий.
Сокращение простоев станков
При сбое станков у операторов и/или ремонтных команд обычно крайне мало времени. В таких ситуациях снабжающие установки соединения должны быть предельно простыми в обращении. С линейкой Han® F+B пользователи могут свести простои станков к минимуму. Например, не нужно открывать кабельные сальники на шкафу управления, чтобы отсоединить полевые устройства. Сложный демонтаж и повторный монтаж жесткой разводки не требуется. Соединители ускоряют установку оборудования и сокращают время на смену инструментов и обслуживание.
Постоянное нахождение в зоне обработки и обрызгивания продуктов
Зона обработки продуктов – область, непосредственно контактирующая с продуктами питания и предъявляющая самые высокие требования к станкам и компонентам. Эта зона обычно имеет малую площадь, чтобы уменьшить объем работ по очистке. Поскольку электромеханические интерфейсы прервут эти гладкие поверхности, их устанавливают вне этой зоны при такой возможности.
В зоне обрызгивания продукты питания могут контактировать с окружающими их компонентами. Обрабатываемый материал, который вступил в такой контакт, не должен снова попасть в производственный поток. Несмотря на все принимаемые меры, остатки продуктов могут прилипать к компонентам, что позволяет накапливаться бактериям. Поэтому после обработки очередной партии эту зону следует очистить промывкой химическими веществами под высоким давлением. Соединители хорошо подходят для этой области, но они должны выдерживать давление очистительной машины.
Конструкция кожухов Han® F+B адаптирована к требованиям этой зоны. Кожух имеет большие углы преломления и поверхность согласно директивам Европейской группы гигиенического проектирования и разработок. Кожухи и уплотнения обеспечивают для соединений степень защиты IP69K. Зазоры, без которых не обходятся соединители, имеют специальные уплотнения.
Кабельные сальники доступны в вариантах исполнения из белого пластика в сочетании с синими уплотнительными кольцами, а также в виде стальных винтов и резьбы V2A. Оба варианта обеспечивают высочайшую степень защиты от проникновения пыли и воды.
Соединители имеют заметные синие поверхности, поэтому их легко определить в оборудовании Han® F+B. В кожухах HARTING достаточно места для специальных вставок, которые могут иметь до девяти контактов, передающих сигналы или снабжающих потребителей напряжением 24 В. Максимальная мощность – 16 А/500 В. Для встраивания различных вставок Han® размера 3A можно воспользоваться переходником. Ассортимент продукции включает в себя интерфейсы RJ45, сигнальные вставки с числом контактов до 21, а также контакты питания для токов силой до 40 А. Также подходят соединители HARTING PreLink. Доступные способы присоединения: обжимные и винтовые контакты, а также контакты QuickLock.
Машинное оборудование
Соединители для пищевой промышленности
Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать. Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий.