Продукция и решения

Han-Smart® – интеллект в соединителе

Соединители с дополнительными функциональными возможностями могут использоваться в различных областях, таких как идентификация машинного оборудования, измерение энергии и защита от перенапряжения.

Интеллект в соединителе – вот стратегия Han-Smart®. HARTING сочетает свой многолетний опыт в области разработки и производства соединительных устройств с новейшими технологиями для расширения ассортимента хорошо известных соединителей HARTING. Те изделия, которые найдут применение в умной промышленности, должны соответствовать новым требованиям к динамике и универсальности. Производство можно сделать более экономичным, развивая связь и объединение в сети.

Умные услуги позволяют клиентам свести время простоя оборудования к минимуму. Соединители с дополнительными функциональными возможностями могут не только получать данные, но и обрабатывать и перенаправлять их в другие системы. Они могут использоваться в различных областях, таких как идентификация машинного оборудования, измерение энергии и защита от перенапряжения.

Защита чувствительных электронных компонентов

Модуль защиты от перенапряжения

Прибыльность компании зависит от ее способности свести время простоя станков и оборудования к минимуму. Непредвиденные выходы оборудования из строя, например, в результате небрежности, пожара или перенапряжения, влекут за собой значительные расходы. Связанные с простоем расходы могут быстро расти; они зависят от оборудования, отрасли и размера компании. Согласно проведенному исследованию, &в сфере общественного питания внеплановые простои обходятся в сумму от 5 000 до 10 000 евро в час (источник: http://www.videojet.de). При выходе из строя оборудования в автомобильной отрасли ущерб от простоя может доходить до 22 000 долларов США в минуту (источник: http://www.it-production.com).

Защита от перенапряжения, встроенная в соединитель

Защита от перенапряжения электронных компонентов часто требует отдельных внешних решений, для реализации которых необходимо выделить место и выполнить дополнительные монтажные работы. Новый модуль защиты от перенапряжения Han® из линейки Han-Modular® добавляет защиту от перенапряжения в соединитель, что значительно упрощает процесс интеграции системы. Монтаж выполняется быстро и легко. Обычно модуль уже входит в базовую конфигурацию используемых соединителей.

Модуль защиты от перенапряжения в eCatalogue

Измерение энергии и мониторинг состояния

Прибыльность комплексного производственного предприятия зависит от сведения к минимуму его простоев. Получаемые сигналы и данные о состоянии оборудования передаются на соответствующие уровни системы автоматизации для поддержания системы в актуальном состоянии.

При использовании совместно с HARTING IIC MICA (Modular Industry Computing Architecture, модульная промышленная вычислительная архитектура) система Han-Smart® в дополнение к своей основной задаче – передаче питания, сигналов и данных – также обеспечивает функции датчиков.

Датчики используются для регистрации и анализа физических параметров оборудования (например, потребления электроэнергии), что делает возможным диагностическое техническое обслуживание и ремонт.

Узнайте больше о HARTING IIC MICA

Идентификация компонентов объекта

Модуль CAN ID

Модульное производственное оборудование становится необходимым из-за растущей гибкости промышленного производства. Добавление такого оборудования в имеющиеся объекты должно быть интуитивным оперативным процессом. На умных фабриках требуется больше циклов сопряжения, так как станки, модули и инструменты нужно часто заменять. Неправильное подключение может привести к существенным потерям времени и прибыли.

Встроенный в станки с подключаемыми приводами, вспомогательными устройствами и/или другими компонентами ID-модуль позволяет определить правильность места подключения для всех компонентов. Источники ошибок быстро определяются, поэтому неверной конфигурации можно избежать с самого начала.

В сочетании с HARTING IIC MICA появляются дополнительные возможности: информацию о компонентах объекта (год производства, состояние на момент проверки и другие параметры компонента) можно сохранить в ID-модуле и использовать для диагностического технического обслуживания и ремонта оборудования.

Модуль CAN ID в eCatalogue

Объединение в сеть Ethernet с помощью соединителя

Производственные процессы становятся все более модульными и гибкими. Для этих процессов необходимы мощные и надежные соединения, способные обеспечивать агрегаты машин данными, сигналами и питанием. Han-Modular® получил признание в качестве рыночного стандарта для модульных соединителей. Благодаря интеграции электронных компонентов открываются совершенно новые возможности.

Больше устройств Ethernet

На самых современных прогрессивных объектах количество устройств, требующих подключения к Ethernet, неуклонно растет. Например, промышленная обработка изображений стала базовой технологией в современных производственных процессах. Для эффективной интеграции этой технологии в промышленные производственные системы необходимо обеспечение интеллектуальной и надежной подачи электропитания и данных.

Ethernet-коммутатор Han-Modular®

Ключевую роль здесь играют интерфейсы. На всех уровнях производственного процесса агрегаты машин подключены разъемными соединителями. Функциональные возможности коммутатора также находят свое место внутри таких соединителей. Это позволяет устанавливать узлы сети ближе в поле и на объекте. Объем последующих монтажных работ по добавлению новых устройств Ethernet значительно сокращается.

Ethernet-коммутатор Han-Modular® в eCatalogue

Каталоги, брошюры, листовка

HARTING Videos