Продукция и решения

Промышленные соединители Han®

Быстрое и простое обращение, надежность, гибкость в применении, долгий срок службы и в идеале сборка без инструментов: чего бы вы ни ожидали от соединителя - Han® вас не разочарует. Вы получите даже больше.

О промышленной взаимосвязи

Веб-семинары в 2021 году – ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС

Веб-семинары в реальном времени с января по апрель 2021 года: серия веб-семинаров HARTING о железнодорожной отрасли

Веб-семинары по запросу:

Высококачественные данные о продукции для ускорения процесса проектирования

От фрезеровальных станков до автоматических штор: компактные универсальные соединители для (почти) любых целей

Какая детализация вам нужна? Руководство по модульности в машиностроении

Концепции систем для важнейших тенденций в железнодорожной отрасли

Перспективы соединителей постоянного тока в промышленной среде

Заказные промышленные соединители с конфигуратором Han®

Безопасные соединения для модульных аккумуляторных систем хранения энергии

Упрощение сборки электрошкафов

Промышленные соединители Han® обеспечивают надежное подключение для передачи электропитания, сигналов и данных и отвечают самым высоким требованиям. В дополнение к прямоугольной сверхпрочной стандартной конструкции типоразмерный ряд Han® предлагает модульные, компактные и легкие соединители, предоставляющие широкий спектр решений для машиностроения, транспорта, энергетики, автомобильной промышленности и сферы соединения устройств. Поколение Han-Smart® внедряет интеллект в соединитель.

Онлайн-конфигуратор промышленных соединителей

Необходимо быстро, надежно и без длительного изучения подробных характеристик соединителей и многочисленных вариантов комбинаций найти подходящие интерфейсы при проектировании станка? Конфигуратор Han® поможет быстро получить всю необходимую информацию и данные, необходимые для принятия решений.

Зарегистрируйтесь для бесплатного введения в конфигуратор Han® или начните прямо со своей первой конфигурации.

Онлайн-конфигуратор промышленных соединителей

Конструкция промышленного соединителя

Собранный промышленный соединитель состоит из следующих отдельных компонентов:

  • Защита кабельного ввода
  • Кабельные кожухи
  • ...
Подробнее о конструкции промышленного соединителя

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты.

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения

Системы фиксации для кабельных и блочных кожухов

Фиксаторы кабельных и блочных кожухов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.

Подробнее о системах фиксации для кабельных и блочных кожухов

Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)

Кожух, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).

Конкретная степень защиты корпуса описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.

Подробнее о степенях защиты IP

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

Ассортимент Han®

Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей

Выбирая семейство Han-Modular®, можно оптимально спроектировать соединители для подключения машинного оборудования. Это можно сделать путем объединения отдельных модулей для различных передаваемых сред. Сигналы, данные, питание и сжатый воздух – в корпусах промышленных соединителей стандартных размеров. Han-Modular® предлагает удобные в обращении и очень гибкие решения, требующие мало места и обладающие разнообразными функциональными возможностями.

Подробнее о Han-Modular®

Han-Eco® – соединители из высокопрочного пластика

Ассортимент Han-Eco® включает в себя ряд кабельных и блочных кожухов, изготовленных из высокопрочного пластика. Благодаря стойкости к воздействию окружающей среды эти кабельные и блочные кожуха подходят для эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Применение пластика также обеспечивает значительные преимущества с точки зрения весовых и стоимостных показателей по сравнению с металлическими кабельными и блочными кожухами.

Подробнее о Han-Eco®

Han® 1A – компактные, прочные и универсальные

Han® 1A – семейство компактных, прочных и универсальных прямоугольных соединителей для всех артерий четвертой промышленной революции (данные, питание, сигналы). Все более компактным приводам требуются все более компактные интерфейсы, например, в области станкостроения и робототехники. Новая серия соединителей отвечает на эту тенденцию совместимыми корпусами и вставками. Также с пластиковыми соединителями Han® 1A можно добиться нужного экранирования для соединений двигателя.

Прочитайте подробнее о Han® 1A

Han-Smart® – интеллект в соединителе

Интеллект в соединителе – вот стратегия Han-Smart. HARTING сочетает свой многолетний опыт в области разработки и производства соединительных устройств с новейшими технологиями для расширения ассортимента хорошо известных соединителей HARTING. Те изделия, которые найдут применение в умной промышленности, должны соответствовать новым требованиям к динамике и универсальности. Производство можно сделать более экономичным, развивая связь и объединение в сети.

Подробнее о Han-Smart®

Han® F+B – гигиеничные и прочные

Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кабельные и блочные кожуха и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств, сертифицированных Ecolab и имеющих разрешение FDA 21. Струи воды из очистителей высокого давления не проникают в кабельные и блочные кожуха, когда они находятся в закрытом положении.

Подробнее о Han® F+B

Han® ES Press – технология быстрого присоединения и встроенные вставные перемычки

Чтобы повысить гибкость модульной сборки, соединитель должен обеспечивать быструю установку, простую замену и легкое выявление неисправностей. HARTING выполняет эти требования с помощью Han® ES Press. Теперь вставка обеспечивает быстрое присоединение без использования инструментов. Кроме того, пользователи могут быстро и просто перемыкать контакты, устанавливая штыревые перемычки прямо в соединитель.

Подробнее о Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox – следующее измерение модульности

Гибкого и надежного снабжения быстро и линейно перемещающихся компонентов станков и систем достигают благодаря применению энергетических сетей. С Han-Modular® Flexbox HARTING предлагает новый интерфейс в модульной системе с пластиковыми корпусами. Более длинные и перемещающиеся кабельные линии для станков и их модулей проще устанавливать и обслуживать.

Подробнее о Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® – от подачи питания к передаче данных

Функциональный Han-Yellock®, обеспечивает высочайшую безопасность и надежность, разгружает технически сложные компоненты, такие как коммутационные шкафы, и практически не требует инструментов для сборки.

Подробнее о Han-Yellock®

Дополнительные услуги от HARTING

Кабельные сборки

Своей услугой поставки комплектных кабельных сборок мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. После определения конкретных требований мы предлагаем комплексное решение с учетом всех аспектов. Тем самым мы предоставляем нашим клиентам механизм «единого окна» по всем вопросам в области соединительных устройств.

Кабельные сборки от HARTING

Модифицированные изделия

Если составные части изделия HARTING не полностью соответствуют вашим требованиям, мы модифицируем их согласно вашим пожеланиям. Мы можем превратить стандартное изделие в изделие, полностью соответствующее требованиям вашей компании.

Модифицированные изделия от HARTING

Новые разработки

Для тех конкретных задач, которые невозможно решить с помощью серийно выпускаемых изделий, мы совместно с вами разрабатываем и реализуем совершенно новые решения, полностью соответствующие вашим комплексным требованиям.

Новые разработки от HARTING

Области применения

Транспорт

Мы поставляем соединители для передачи энергии, данных и сигналов на железнодорожном транспорте. Сетевые магистрали Ethernet и инфраструктуры данных (например, для датчиков и систем обслуживания пассажиров) – вот лишь некоторые примеры их возможного практического применения. Соединители также применяют во время технического обслуживания и интеграции стационарной железнодорожной инфраструктуры. Средства связи для наружного применения на железнодорожном транспорте требуют прочных решений, которые могут выдержать сильное воздействие окружающей среды, такое как мелкий щебень, коррозия и сильные колебания температуры.

Ознакомиться с типичными областями применения

Машинное оборудование – металлообработка

HARTING предлагает электромеханические, оптические и пневматические интерфейсы, а также кабельные сборки для станков различных типов. Ассортимент включает в себя решения для всех традиционных соединений подачи питания, обеспечения управления, передачи сигналов и данных в сегменте рынка, который простирается от модулей и функциональных блоков станков до компактных станков, связанных производственных систем с комплексным управлением и робототехнических систем.

Ознакомиться с типичными областями применения

Машинное оборудование – пластмасса

Мы поставляем стандартизированные (например, EUROMAP) или заказные электромеханические интерфейсы и компоненты, а также кабельные сборки для передачи данных, сигналов и питания. Наши решения обеспечивают гибкую и модульную структуру машинного оборудования в области производства пластмасс и упаковки.

Ознакомиться с типичными областями применения

Робототехника

Промышленные соединители передают питание и сигналы между электрошкафами и роботами. Решения для связи HARTING позволяют применять вставные инструменты в головке робота и повышают коммуникационную способность работа. Своей компактной конструкцией они поддерживают миниатюризацию.

Ознакомиться с типичными областями применения

Ветроэнергетика

В энергетическом секторе надежные соединения очень важны в сфере генерации и передачи электроэнергии. Электрические соединители используются для подключения сильноточных компонентов в электроэнергетических установках. Такие соединители могут обеспечивать передачу данных и сигналов, необходимых для мониторинга состояния установок.

Ознакомиться с типичными областями применения

Распределение и накопление электроэнергии

Мы поставляем надежные интерфейсы данных, сигналов и электропитания для систем распределения и накопления энергии. Они отличаются возможностями быстрой установки, модульной конструкцией и простотой встраивания в системы управления энергоснабжением и контроля за ним.

Ознакомиться с типичными областями применения

Что говорят наши заказчики

Stadler Bussnang AG

Stadler – международная компания-производитель железнодорожного подвижного состава, головной офис которой находится в коммуне Буснанг на западе Швейцарии. Она была основана в 1942 году; общее число сотрудников в различных центрах производства, обслуживания и разработок в Швейцарии, Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чешской Республике, Беларуси и США составляет 7600 человек.

https://www.stadlerrail.com

European XFEL

European XFEL – исследовательский центр высшего класса: в нем генерируют ультракороткие вспышки рентгеновского излучения – 27 000 раз в секунду с яркостью, которая в миллиард раз выше, чем у лучших традиционных источников рентгеновского излучения. Крупнейший в мире лазер рентгеновского излучения открывает совершенно новые возможности для исследований для ученых и пользователей в промышленности.

https://www.xfel.eu

CGS Prozessanalytik GmbH

Почти 40 лет мы поставляем системы анализа и их компоненты для постоянного анализа процессов в различных областях. Мы предлагаем полный спектр услуг в области анализа процессов. От отдельных компонентов в технологическом процессе до полностью собранных и установленных аналитических контейнеров для онлайн-анализа.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV – новая растущая компания, работающая в области накопления и хранения энергии и энергоэффективности. Главная задача ATEPS – разрабатывать и выводить на рынок новые технологии, которые ускоряют переход к системе устойчивой энергетики.

http://ateps.com

Кабельные и блочные кожуха для соединителей Han®

Для стандартного применения в промышленности (IP65)

  • Множество вариантов, размеров, конструкций и кабельных выводов кабельных и блочных кожухов для идеальной совместимости с вашей областью применения
  • Проверенные временем кабельные и блочные кожуха из литого алюминия с порошковым покрытием с удобными фиксирующими защелками Han-Easy Lock® 
  • Легковесные кабельные и блочные кожуха из высокопрочного пластика для применения внутри помещений и на открытых пространствах 

Идеально для...

  • Механического оборудования и планирования производства
  • Автоматизации и робототехники
  • Транспортировки
  • Автомобилестроения
  • Технологий измерения и управления

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® A
Узкий тип

Han® B
Широкий тип

Han-Compact®
Компактный тип

Han-Eco®
Кожухи и корпусы из пластика

Han® HP Direct
Для монтажа соединителя непосредственно в электрошкафу

Компактные и простые в обращении вставные соединения (IP65)

  • Современная функциональная конструкция
  • Работа одной рукой стала возможной благодаря внутреннему уплотнению и фиксирующим защелкам
  • Высокая плотность передачи с несколькими соединителями
  • Варианты для использования внутри и вне помещений

Идеально для...

  • Механического оборудования и планирования производства
  • Автоматизации и робототехники
  • Сборки устройств и электрошкафах

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Для сложных климатических условий (IP65)

  • Кабельные и блочные кожуха из литого цинка с порошковым покрытием обеспечивают отличную защиту от коррозии
  • Фиксирующие защелки из высококачественной нержавеющей стали
  • Специальные кабельные сальники для кожухов: с механизмом разгрузки от натяжения, защитой от перегибов и скручивания кабеля

Идеально для...

  • Областей применения со сложными климатическими условиями
  • Механического оборудования и планирования производства
  • Производства железнодорожного подвижного состава

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® M

Для применения в системах с повышенными требованиями к ЭМС (IP65)

  • Кабельные и блочные кожуха из литого алюминия с электропроводящими поверхностями и внутренними уплотнениями
  • Кабельные сальники, устойчивые к ЭМП
  • Удобные фиксирующие защелки серии Han-Easy Lock®

Идеально для...

  • Чувствительных интерфейсов, которые требуют защиты от электрических, магнитных и электромагнитных помех

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® EMV

Для суровых климатических условий вне помещений (IP68)

  • Внутреннее уплотнение и устойчивый к коррозии литой алюминиевый сплав, стойкий даже к суровым климатическим условиям
  • Винты из нержавеющей стали для устойчивых к вибрации фиксирующих защелок

Идеально для...

  • Применения в железнодорожном подвижном составе и стационарной железнодорожной технике
  • Применения в ветрогенераторах
  • Сред с высоким давлением, защитные  герметичные уплотнения

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® HPR

Защита от крайне способствующих коррозии атмосфер (IP65)

  • Предельная стойкость к химикатам и другим агрессивным воздействиям окружающей среды, так как кожух/корпус, фиксирующая защелка и кабельный сальник изготовлены из нержавеющей стали

Идеально для...

  • Отрасли продуктов питания и лекарственных препаратов
  • Моечных и окрасочных цехов на производственных линиях

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® INOX

Защита при регулярной очистке (IP69K)

  • Надежная защита электрических соединений, даже когда они ежедневно подвергаются мойке под большим давлением или паром
  • Конструкция и материалы подходят для применения в области продуктов питания

Идеально для...

  • Отрасли продуктов питания и напитков

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® F+B

Стойкость к высоким температурам окружающей среды (IP65)

  • Особенно устойчивые к высокой температуре кабельные и блочные кожуха соединителей могут выдерживать температуру до 200 °C благодаря высокопрочным материалам и противопригарному покрытию

Идеально для...

  • Литьевых машин, сушильных установок, нагревательных элементов и т. д.

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® High Temp

Для большого количества циклов сопряжения (IP65)

  • Более 10 000 циклов сопряжения стали возможны благодаря износостойким фиксирующим элементам и высокопрочным контактам

Идеально для...

  • Мобильных устройств/оборудования
  • Испытательных и контрольных приборов
  • Систем смены инструментов

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® HMC

Для взрывоопасных зон (IP65)

  • Соответствует требованиям для искробезопасного применения (в системах, где необходима защита от воспламенения)
  • Сплав корпуса прекрасно подходит для среды с большим количеством метанной угольной пыли

Идеально для...

  • Контуров с искробезопасным исполнением в потенциально взрывоопасных атмосферах, зоны 1 и 2
  • Горнодобывающей промышленности
  • Химической промышленности

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® Ex

Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов (IP20)

  • Эффективные вставные соединители для применения в закрытых электрических системах
  • Пластиковые детали для стыковых контактных вставок без защиты от прикосновения (согласно соответствующим стандартам)

Идеально для...

  • Электрошкафов
  • Закрытых коммутационных помещений
  • Распределительных коробок

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han-Snap®

Разъемное соединение для выравнивания потенциалов (IP65)

  • Пластиковый кабельный и блочный кожух желтого/зеленого цвета для вставных заземляющих систем
  • Механизм защиты от размыкания: фиксирующие элементы предотвращают непреднамеренное отсоединение

Идеально для...

  • Мобильных систем накопления электроэнергии
  • Механического оборудования и планирования производства
  • Мобильных устройств/оборудования  

Кабельные и блочные кожуха в eShop:

Han® GND

Дополнительная информация

Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)

Кожух, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).

Конкретная степень защиты кожуха описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.

Подробнее о степенях защиты IP

Системы фиксации для кабельных и блочных кожухов

Фиксаторы кабельных и блочных кожухов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.

Подробнее о системах фиксации для кабельных и блочных кожухов

Держатель контакта для соединителей Han®

Для стандартных промышленных вставных соединений

  • Стандартные вставки для кабельных и блочных кожухов размеров A и B
  • Контакты питания и сигналов применяются в едином изоляторе
  • Винтовое, обжимное, плоскопружинное присоединение или Han-Quick Lock®
  • Технология быстрого присоединения Han® ES Press

Вставки в eShop:

Han® D  (7-128 контактов, 10 А/50-250 В)

Han® DD  (24-216 контактов, 10 А/250 В)

Han ® A  (3-32 контакта, 10-16 А/250-400 В)

Han® E/ES/ESS  (6-48 контактов, 16 А/500 В)

Han® EE  (6-92 контакта, 16 А/500 В)
Подключение обжимом

Han® EEE  (40-64 контакта, 16 А/500 В)
Для кожухов/корпусов Han® B

Han® HsB  (6-12 контактов, 35 А/690 В)
Для высоких токов

Для модульных/гибридных вставных соединений

  • Различные модули для передачи питания, сигналов, данных и сжатого воздуха можно встроить в один кабельный/блочный кожух
  • Питание, данные и/или сигналы можно передавать в едином изоляторе

Вставки в eShop:

Модульные вставки:

Han-Modular®  (1-36 контактов на модуль, 1-200 А/30-5000 В)

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)

Комбинированные вставки:

Han-Com®  (3-87 контактов, 4-200 А/50-2000 В)
Питание + сигналы

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Han® 3 A Hybrid  (3-4 контакта + RJ45, 12-16 А/48-300 В)
Питание + RJ45

Для очень компактных соединений

  • Экономия места за счет высокой плотности контактов и/или компактной конструкции корпуса

Вставки в eShop:

Han® Q  (1-21 контакт, 5-100 А/50-830 В)
Для кожухов/корпусов Han-Compact®

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)
Модульные вставки

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Для большого числа циклов сопряжения

  • Высокопрочные контакты для более чем 10 000 циклов сопряжения

Вставки в eShop:

Han® HMC  (2-150 контактов, 1-40 А/10-830 В)

Для высоких токов/напряжений

  • 16-650 ампер
  • 830-4000 вольт

Вставки в eShop:

Han Hv E®/Han® Hv ES  (3-16 контактов, 16 А/830 В)

Han® Q  (8-21 контакт, 16-40 А/830 В)

Han-Modular®  1-8 контактов, до 200 А/до 5000 В)

Han® HC Modular  (1-10 контактов, 250-650 А/2000-4000 В)

Для низких токов/напряжений

  • 10-25 ампер
  • 25-50 вольт

Вставки в eShop:

Staf®  (6-40 контактов, 10-25 А/25 В)

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Для высоких температур

  • Особенно устойчивые к высоким температурам вставки (до 200 °C)

Вставки в eShop:

Han® High Temp  (6-24 контакта, 16 А/500 В)

Для измерения температуры

  • Железо-константановые контакты типа J согласно стандарту DIN IEC 584 с обжимным или винтовым присоединением

Вставки в eShop:

Han® Thermocouple  (10-24 контакта, 16 А/250-400 В)

Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов

  • Серия соединителей, сочетающая в себе характеристики стандартных вставок и клеммных колодок
  • Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®
  • Соединители для прохода через панель и интерфейсы для приборов

Вставки в eShop:

Соединитель с клеммной колодкой:

Han D® AV  (40-64 контакта, 10 А/250 В)

Han® E(S) AV  (6-24 контакта, 16 А/500 В)

Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®

Проход через панель:

Han-Port® AV
для подключения внешних устройств, таких как ноутбуки или ПК

Для умножения потенциалов

  • Мультипликатор для соединителя с клеммной колодкой
  • Поддержка гнезда для Han-Yellock®
  • Han® ES Press в сочетании с вставными перемычками также подходит для соединения звездой или треугольником 

Вставки в eShop:

Мультипликатор Han D® AV  (20 контактов, 16 А/690 В)

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)

Han® ES Press  (6-48 контактов, 16 А/500 В)

Для разъемного соединения для выравнивания потенциалов

  • Держатель контакта для вставных систем заземления
  • Для применения с обжимными или аксиально-винтовыми контактами, многожильным проводом от 10 до 35 мм²

Вставки в eShop:

Han® GND

Контакты для соединителей Han®

Электрические контакты

  • Штыревые и гнездовые контакты для вставок Han®
  • Специальные компоненты, штыревые и гнездовые, для большого количества циклов сопряжения или высоких температур
  • Применимы в модулях Han® MegaBit и GigaBit

Контакты в eShop:

Электрические контакты

Пневматические контакты

  • Изготавливаются из пластика или металла, для модуля Han-Modular® Pneumatic
  • Позволяют передавать данные, сигналы и питание вместе с сжатым воздухом в одном модульном соединителе

Контакты в eShop:

Пневматические контакты

Контакты для печатной платы

  • Непаяные контакты питания до 60 А с фиксатором Han-Fast® Lock
  • С помощью переходников соединители Han® можно применять для прямого подключения к печатным платам

Контакты в eShop:

Han-Fast® Lock

Переходник печатной платы

Оптические контакты

  • Для POF, многомодового, одномодового и HCS 

Контакты в eShop: 

Оптические контакты

Дополнительная информация

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты. 

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

Дополнительные принадлежности и инструменты для соединителей Han®

Дополнительные принадлежности и запасные детали

HARTING предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей и запасных деталей:

  • Переходные платы
  • Кабельные сальники
  • Кодировки
  • Стыковочные рамки
  • Изолирующие рамки, крепежные рамки
  • Фиксирующие защелки
  • Уплотнения

Дополнительные принадлежности и запасные детали в eShop:

Обзор дополнительных принадлежностей

Инструменты

Для поддержки наших соединителей и системных компонентов HARTING предлагает широкий выбор специальных инструментов и приборов, которые ускоряют и упрощают присоединение и сборку.

Инструменты и оборудование в eShop:

Обжимные инструменты

Обжимное оборудование

Инструменты для сборки

Инструменты для извлечения

Инструменты для снятия изоляции

Дополнительная информация

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты. 

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

 

Уведомления:

1.)  Заказчик несет ответственность за оценку пригодности описанных здесь компонентов и применимости указанных постановлений к любым особым областям применения, не предусмотренным компанией HARTING.
2.)  Компания HARTING оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в ответ на производственные требования, повышение качества, улучшение конструкции или по иным причинам.