Продукция и решения

Кабельная система preLink® Ethernet

Кабельная система preLink® – это универсальное решение организации кабельной системы для IT, автоматизации зданий и промышленности. Это решение, которое может быть одинаково успешно использовано для всех сфер применения.

Все соединители, розетки и новые розетки для печатных плат системы preLink® имеют одну общую особенность: их можно присоединить за считаные секунды с помощью оконцовочного блока preLink, ключевого элемента системы. 

Уникальной функциональной особенностью системы preLink®, не предоставляемой никем другим на рынке, является разделение кабеля и соединителя на два отдельных элемента. До сих пор кабель и соединитель имели неразъемное соединение. Обжимные или врезные контакты можно было присоединить только один раз. Теперь preLink разделен на два разъемных элемента. Первый элемент состоит из соединителей, розеток, втулок или клемм печатной платы, имеющих одинаковые фиксаторы для оконцовочного блока preLink.

Оконцовочный блок является вторым и ключевым элементом системы. Он рассчитан на присоединение до восьми многопроволочных или однопроволочных проводов. С помощью соответствующих щипцов все провода можно укоротить и присоединить за один прием. Абсолютно надежный и собранный на месте кабель теперь подходит для каждого компонента preLink и может быть в любое время вставлен, удален или заменен. Это означает, что кабели и соединители можно заменять или монтировать по своему усмотрению независимо друг от друга.

Очень удобно, если кабельную разводку можно смонтировать с помощью кабельных сборок. Кабели передачи данных с присоединенными оконцовочными блоками preLink® проходят через самые узкие пространства и могут быть присоединены в считаные секунды после прокладки. Это облегчает задачу и экономит время. Кроме того, изношенные кабели подвижных устройств можно быстро заменять, оставляя прежний соединитель, что дополнительно снижает эксплуатационные расходы.

Преимущества

Важным преимуществом этого способа является абсолютная технологическая надежность монтажа. Система отказоустойчива, а всегда одинаковая процедура монтажа обеспечивает постоянную высокую производительность и долговременную стабильность. Это гарантируется точным соответствием монтажных щипцов preLink® оконцовочным блокам preLink®.

Соответствие стандартам

  • Универсальное использование кабелей для машин, установок и IT

Совместимость с широким спектром профилей

  • Применимость для всех профилей автоматизации на базе Ethernet
  • Прочные четырехжильные кабели для Fast Ethernet
  • Соответствующие требованиям завтрашнего дня восьмижильные кабели для Gigabit Ethernet и других модификаций

Высокая производительность

  • Возможность передачи данных в соответствии с категорией 6А в полосе частот до 500 МГц
  • Подходит для передачи данных со скоростью 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet и 10 Гбит/с
  • Простота обслуживания, настройки и расширения сети

Не зависит от условий окружающей среды

  • Степень защиты IP20/30, защищенная среда, распределительный шкаф
  • Степень защиты IP65/67, промышленная среда
  • IP65/67, открытая зона и специальные области применения

Предварительная сборка

  • Альтернатива монтажу на месте
  • Быстрое присоединение или замена
  • Проверенное на заводе соединение

Сборка на месте

  • Надежная сборка с помощью инструмента preLink®
  • Просто и быстро
  • Одинаково для всех типов соединителей

Большим достоинством этого способа является относительная простота сборки по сравнению с обжимом и врезными контактами. Жилы провода всего один раз продеваются через промаркированные отверстия в оконцовочном блоке. Затем с помощью соответствующего инструмента их укорачивают и присоединяют за один проход. Вставка в соединитель настолько проста, что после короткой подготовки безопасно и надежно присоединять кабели сможет даже неквалифицированный персонал.

Кабельная система preLink® Ethernet в eCatalogue