Продукция и решения

Ваше соединение для передачи данных, сигналов и электрической энергии – соединители PushPull

С соединителями PushPull компания HARTING предлагает простые в применении корпуса, которые могут использоваться в самых разных областях для передачи данных, сигналов и электрической энергии. Наряду с классическим соединителем RJ45 эта модульная концепция также включает в себя контактные стороны для сигналов, передачи электрической энергии и подключения оптических интерфейсов.

Идеальное решение для применения Ethernet в сложных условиях эксплуатации вне помещений, будь то система камер для мониторинга технологических установок, телекоммуникационное оборудование или технические средства регулирования дорожного движения. Все подобное оборудование подвержено воздействию солнца, ветра и дождя, а в прибрежных районах еще и солевого тумана. Этот аспект не следует недооценивать, особенно на морских ветроэнергетических установках. С некоторых пор высота расположения втулки ветроколеса современных ветроэнергетических установок превышает 100 метров, поэтому для подключения Ethernet к головке ротора требуется альтернатива медному кабелю, дальность прохождения сигнала по которому при требуемой полосе пропускания ограничена 100 метрами. В этих случаях особенно важна защита соединения, так как здесь используется оптическое волокно. Как известно, оптические соединения более чувствительны к загрязнениям, чем электрические. Для таких случаев применения корпус PushPull в варианте 4 может оснащаться волоконно-оптической вставкой.

Мотор, начали

В сфере автоматизации и приборостроения все больше устройств имеют сенсорные панели и экраны управления, видеосигналы которых ранее подключались через интерфейс Ethernet. Для устранения этих многократных преобразований и обеспечения возможности прямой передачи видеосигнала имеется вариант 4 с контактной стороной дисплейного порта. Таким образом, современные ЧМИ (человеко-машинные интерфейсы) могут работать непосредственно с видеосигналами. Их общей чертой является прочность корпуса и простота использования. Вставил, защелкнул, и готово!

PushPull в варианте 4 с контактной стороной дисплейного порта

Старший брат

Модульное мышление давно и глубоко укоренилось в концепциях робототехники. Оборудование и инструменты должны быстро и легко подключаться сообразно цели использования. Здесь, в частности, в автомобилестроении, используется старший брат PushPull в варианте 4 – PushPull в варианте 14. В робототехнике преимущественно используется вариант исполнения с отлитым под давлением корпусом из цинкового сплава. Он выдерживает самые жесткие испытания под нагрузкой, надежно защищает от ЭМП и без проблем выдерживает сварочные брызги на линии сборки кузовов. Но что, если робот должен приступить к выполнению другой задачи? Совершенно очевидно, что проводной монтаж здесь не подходит. Переналадка робота должна быть простой, быстрой и надежной. С PushPull в варианте 14 нет никаких проблем! Будь то Ethernet, сигналы, электрическая энергия или проложенный на большое расстояние оптический кабель – большой корпус PushPull с многочисленными вставками тоже всегда обеспечивает подходящую контактную сторону.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Сильный третий

Чтобы сделать подключение электропитания детской забавой, HARTING предлагает соединитель PushPull в варианте исполнения Power L. Благодаря отлитому под давлением корпусу из цинкового сплава он оптимально защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды и повреждения. Тем не менее он так же легко присоединяется и отсоединяется вставлением и выниманием, как и варианты 4 и 14. С 16 А при 24 В он надежно обеспечивает электропитанием оборудование, требующее больших затрат электрической энергии. Соответствие положениям AIDA (Инициативы автоматизации немецких автопроизводителей) выдает его корни, уходящие в робототехнику автомобилестроения. Щелчок – и питание включено.

Соединители PushPull в eCatalogue

HARTING Videos