Han® HPR VarioShell

Следующий уровень межвагонных соединений

Новая система корпусов от HARTING проста в работе и позволяет существенно уменьшить общий вес.

Стандартизация, снижение потребления энергии и простота в работе для сокращения времени на установку – главные тенденции в железнодорожной отрасли. Han® HPR VarioShell – гибкая система корпусов, специально спроектированная для межвагонных соединений. Новый член семейства Han® имеет огромное количество возможностей и преимуществ.

Особая конструкция для долгого срока службы

Конструкция Han® HPR VarioShell спроектирована согласно требованиям наших клиентов. Форма крышки обеспечивает оптимальный отвод воды, пыли и грязи для защиты винтов от воздействия окружающей среды.

На следующем этапе мы подумали о защите от снега и льда. Специальный контур на задней стороне корпуса позволяет льду расширяться позади корпуса. Это снижает нагрузку на корпус и продлевает его срок службы.

Оптимизированная к воздействию воды, пыли и льда конструкция, обеспечивающая долгий срок службы
HARTING Han® HPR VarioShell - The next level of inter car jumper solutions
СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В 2021 ГОДУ

Экономия времени в течение всего процесса монтажа

Двухкомпонентный корпус имеет степень защиты IP69K при использовании рамки противодавления благодаря кольцевому внутреннему уплотнению. Так как крышка съемная, корпус можно оснастить кабелями как изнутри, так и снаружи вагона. Кабели можно легко провести через стенку, что позволяет дополнительно снизить вес за счет меньшей длины кабеля.

Простой доступ также уменьшает объем работ, необходимый для эксплуатации, обслуживания и ремонта. В случае неисправности не потребуется прерывать все соединения. Вместо этого можно открыть крышку корпуса для определения и замены неисправных проводников или контактов.

Опциональное кабельное управление помогает оптимально разделять кабели

Han® HPR VarioShell – открытая система, в которую также входят рамки противодавления, опциональное кабельное управление и экранирующие пластины для проведения и улавливания кабелей различных диаметров. Эту новую систему корпусов можно применять в качестве классического накладного блочного кожуха или блочной части корпуса. Она представляет собой надежную альтернативу распределительным коробкам, например, на крыше вагона, на внешней стенке или на тележке.

Видеоматериалы 

HARTING Web-Seminar: System concepts for the most important trends in the railway industry
Han® HPR VarioShell в eShop