Продукция HARTING для транспортного применения

Соединители HARTING помогают снизить вес

Повышенная энергоэффективность и снижение веса – основные тенденции в секторе строительства железнодорожного подвижного состава. Но как повысить энергоэффективность железнодорожного подвижного состава?

Производители железнодорожного подвижного состава постоянно стремятся снизить потребление энергии в пересчете на одного пассажира за каждый пройденный километр. Помимо увеличения вместимости вагонов и применения более эффективных приводов вес является одним из важнейших аспектов.

Соединители могут внести в это ощутимый вклад. При переходе от металла к пластику мы смогли снизить вес корпуса соединителя для внутреннего пространства трамваев и поездов на 50 % между одним поколением и следующим. Есть существенная разница в весе между корпусом Han® B из литого алюминия и корпусом Han-Eco® B из пластика (для одного и того же типоразмера).

Очевидно, что потенциальное снижение веса кажется небольшим по сравнению с общим весом поезда, но производители как никогда тщательно изучают конструкцию своих поездов и всегда ищут возможности для ее улучшения. Так как количество применяемых в поездах соединителей растет, их доля в общем весе также увеличивается.

Два в одном: Han® 34 HPR экономит до 50 % места

Два в одном: Han® 34 HPR экономит до 50 % места и передает сопоставимый объем данных
Плоский и компактный: соединитель для подключения двигателя Han® 22 HPR Slim

В последние годы компания HARTING также продолжает разрабатывать серию кожухов High Pressure Railway (HPR). Теперь в один кожух можно встроить больше контактных вставок. Один из самых крупных кожухов серии HPR, Han® 34 HPR, позволяет разместить до четырех сильноточных контактов 650 А или двенадцати отдельных модулей Han-Modular®. Раньше требовалось два соединителя, в каждом из которых находилось по шесть отдельных модулей Han-Modular®, чтобы передавать сопоставимый объем данных.

Соединитель для подключения двигателя Han® 22 HPR Slim – еще одно решение HARTING, которое поможет снизить вес в железнодорожном секторе. Его плоская компактная форма особенно подходит для применения в подпольных областях. Миниатюризация создала пространство для четырех контактов в соединителе – без снижения производительности.

Что говорят наши клиенты:

Thanks to its easy assembly handling, the lightweight Han-Eco® product family saves us installation time. Furthermore, it simplifies the connectivity of our systems. We can design individual and compact solutions by choosing from a wide range of data, signal and power modules. Thanks to the Han-Eco® connectors, locomotives are more reliable and have lower maintenance and service costs.

Learn more!

Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika
Интервью - Sandro Dobler, компания Stadler Bussnang AG РУС

Оформление запроса для получения бесплатного образца

Вы можете получить выгоду от снижения веса благодаря пластиковым корпусам Han-Eco®. Закажите бесплатный образец, чтобы убедится в этом.