Produkte & Lösungen
Verkabelungslösungen für Datencenter
Mit steckfertigen Kabelkonfektionen die Installation vereinfachen und Instandhaltungskosten senken
Datencenter sind zentrale oder mobile Einrichtungen, die Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung und der Kommunikation ermöglichen, so zum Beispiel die Übertragung, Speicherung oder Bearbeitung von Daten. Eine wichtige Grundvoraussetzung um Rechner, Bildschirme, Laufwerke, Netzwerkkomponenten und Datenleitungen zu betreiben, ist deren permanente Versorgung mit elektrischer Energie. Diese muss auch für Infrastrukturaufgaben zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel der Kühlung und Klimatisierung, Brandüberwachung und -bekämpfung, Sicherheit und Kontrolle, Beleuchtung, Aufzüge, Antriebe, Motoren und vieles mehr.
Ein wichtiger Teil der Stromversorgungskette in Datencentern erfolgt über Stromverteilereinheiten (Remote Power Panels (RPPs) und kleineren rack Power Distribution Units (rPDUs). RPPs sind Stromverteiler, welche in unterschiedlichen Baugrößen anzutreffen sind. Die rPDUs sind große, häufig intelligente, „Steckdosenleisten“ zur Versorgung elektrischer Einrichtungen, welche in für Datencenter optimierte Schaltschränke eingebaut werden.