Produkte & Lösungen
Ihr Partner für Wagenübergangslösungen
Wagenübergangssysteme basierend auf Kundenanforderungen
Wagenübergangssysteme sind konzipiert für Verbindungen zwischen den Zugwaggons als Fahrzeugdach- oder Unterflur-Übergangssysteme. Die Jumper-Kabel sorgen für eine zuverlässige Daten-, Signal- und Stromversorgung zwischen den Waggons. Die qualifizierte Beratung, die konzeptionelle Gestaltung und Auswahl der richtigen Komponenten gemäß der neuesten Eisenbahnstandards sowie die Fertigung kompletter Wagenübergangssysteme gehören seit vielen Jahren zu unserer Kernkompetenz. Mittels neuer Prüftechnologien sind wir in der Lage unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Entsprechend eines definierten Streckenprofiles kann der gesamte Lebenszyklus simuliert und somit die Belastung des Jumpersystems nachgestellt und dokumentiert werden.
Von Anfang an gut durchdacht
Basis für unsere Entwicklungen sind die Kundenspezifikationen. Die benötigten Komponenten, wie Steckverbinder, Kabel und Zugentlastung werden nach gültigen Bahnstandards ausgelegt. 3D-Simulationen für die Mechanik und das Design präsentieren einen realen Blick auf die Jumper-Kabel in ihrem späteren Einsatzbereich.
Individualität ist unsere Stärke
Wenn es um besondere Einbausituationen geht, stehen wir als Lösungsanbieter und Entwicklungspartner zur Verfügung. An Stellen, wo der Standard nicht ausreicht, sind wir in der Lage die benötigten Komponenten so anzupassen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Gut geprüft lässt sicher fahren
Im hauseigenen Qualitäts- und Technologiecenter sind wir in der Lage, alle einzusetzenden Komponenten unter hohen Sicherheitsstandards zu prüfen. Dank modernster Technik können Belastungstests für Steckverbinder durchgeführt sowie fertige Wagenübergangskabel unter realistischen Bedingungen geprüft werden.
Unsere Leistung & Ihre Vorteile:
- Komplette Wagenübergangslösungen angepasst an Ihre individuellen Anforderungen
- Konzeptionelle Gestaltung & Designverantwortung von Wagenübergangslösungen aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bahnmarkt
- Auswahl der richtigen Komponenten gemäß den neuesten Eisenbahnstandards, wie z.B. Anschlusstechnik, Kabel, mechanische Befestigungen
- Individuelle Simulationen und Tests durch ein eigenes akkreditiertes Labor
- Kostenreduktion & Zeitersparnis aufgrund der finalen Freigabe von Wagenübergangslösungen in unserem unabhängigen Prüflabor
- Qualifizierte Beratung durch unser weltweites Expertennetzwerk
- Entwicklungs-Kompetenz-Zentren in Deutschland mit regionalen Produktionsmöglichkeiten in Europa, USA, Indien und China zur Realisierung von Lokalisierungsanforderungen.
"Jumper-Kabel - Eine Verbindung fürs Leben"
"Stecker zwischen den Türen"
Rechteck-Steckverbinder für die Bahn
HARTING in der Verkehrstechnik
Download