PRODUKTER & LÖSNINGAR
Han® F+B systemkablage
Den perfekta förbindningen inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Med Han® F+B , levererar HARTING ett sortiment med kontaktdon som är specialkonstruerade för kraven inom . livsmedels- och dryckesindustrin samt för förpackningsindustrin. De släta ytorna gör det svårare för bakterier att ansamlas. Chassihusen, tätningarna och kablarna är robusta och skyddar de interna elementen från vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel. Kablarna måste också tåla värme, kemikalier och annan fysisk belastning så att en tillförlitligt drift kan säkerställas.
Passar perfekt i en miljö med höga standarder
Han® F+B systemkablage passar perfekt för miljöer med stränga hygienkrav och där snabba rengöringscykler och snabba anläggningsinstallationer är ett krav.
Det förinstallerade systemkablaget som kommer till kunden som en redan komplett provad installation kan helst enkelt förbindas som plug & play-lösning. Detta förenklar, sparar tid och förhindrar fel under installationen. Detta reducerar kostnader och minimerar nedtider.
F+B hybridsystemkablage för alla tre enskilda livlinor (data, signal och kraft) i en enda kabel och säkerställer därmed som ett enkel-kabel system att gränssnitten reduceras till ett minimum. Styrområdet sträcker sig upp till 10 A och 250 V. I högeffektsområdet är en strömbelastningsförmåga på upp till 20 A och en spänning på upp till 400 V möjlig. Dessutom möjliggör fältbussintegrationen (KAT5e) transmissionshastigheter på upp till 100 Mbit/s. Den här lösningen för kabeldragning uppnår skyddsklass IP69 när den ansluts.
Förutom Han® F+B hybridversionen för data, signaler och kraft erbjuder HARTING även den här lösningen för kabeldragning med 17D kontaktinsatser för överföring av kraft och signaler. Denna variant kombinerar Han® F+B kapslingen med de välkända Han® D kontakterna, vilka tillåter en strömbärande kapacitet på upp till 10 A vid 400 V.
En annan egenskap hos Han® F+B kabeln är dess Ecolab® godkännande vilket är ett bevis på dess höga tålighet mot aggressiva rengöringsmedel. Han® F+B systemkablage säkerställer enastående säkerhet – alla installationer är kontrollerade till 100 % för att garantera HARTING:s höga kvalitetsstandarder.
En förbindning säker på framgång i framtiden
Med Han® F+B systemkabel är våra kunder väl rustade inför framtiden, till exempel vad gäller villkorsbaserat underhåll. Detta eftersom det är viktigt att överföra givardata från periferin till styrapparaten och sedan vidare till molnet för att på så sätt uppnå maximal effektivitet.
En överblick över fördelarna:
- Certifierat enligt Ecolab®
- Kontaktdonsmaterial enligt FDA 21
- IP69 skyddsklass
- Upp till 3000 matningscykler möjliga
- Korta installations- och uppställningstider
- Förinstallerat kablage säkerställer utmärkt kvalitet
- Lättrengjord konstruktion särskilt för sprayzonen
- Kabeln är hållfast mot mikrober, hydrolys, UV-strålning och ozon
- Hybridversionen krymper gränssnitt och stödjer effektiv M2M-kommunikation