Products & Solutions

RJ45-kontaktdon – HARTING RJ Industrial® – Ethernet-datagränssnitt

RJ45-kontaktdonet för krävande uppgifter: HARTING RJ Industrial® är ett komplett, perfekt matchat Ethernet-kablagesystem för byggnadsautomation och industri.

RJ45-kontaktdon för krävande uppgifter – från kretskort till kopplingspaneler, både IP20 eller IP65/67, i beprövade Han® 3 A kabelkåpor/chassihus. HARTING RJ Industrial® är ett komplett, perfekt matchat Ethernet-kablagesystem för byggnadsautomation och industri. Det är en lösning som med framgång kan användas för alla applikationer.

Hjärtat i produktserien HARTING RJ Industrial® är RJ45-kontaktdonet som kan förbindas i fält utan specialverktyg. Idag täcker produktserien alla produkter för kommunikationstekonologi för Ethernet: Från PCB-jack för enhetsintegration till industriella datajack. En annan höjdpunkt är hybridgränssnitten som kombinerar dataöverföring och kraftförsörjning i RJ45-kontaktdon och kablar, vilket kräver 50 % mindre utrymme och spar kostnader och kabeldragningsutrymme.

RJ45-kontaktdon – serien i överblick

  • RJ45 PCB-jack med och utan transformator från10/100 Mbit/s till 10 Gbit/s
  • Enkla och snabba förbindningar i fält med RJ45-jack och -kopplingar för dataöverföring i nätverk
  • Kopplingspaneler, DIN skenutgångar och IP65/67-utgångar
  • Stort utbud av kopplingskablar
  • Matchande tillbehör som kabelkontaktdon, skyddshöljen och verktyg

 

RJ45-kontakt HARTING RJ Industrial – Egenskaper

  • Kan installeras snabbt och enkelt ute i fält – utan några specialverktyg
  • Koordinerade produkter för 2-pars Industrial Ethernet: som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP och applikationsneutral 4-parskablage
  • Industrikompatibel och robust anslutningsteknik
  • Enastående stöt- och vibrationstålig enligt järnvägsspecifikationer
  • Kan användas i kontrollskåp och tuffa industrimiljöer

Överensstämmer med standarder

  • Konsistent användning av kablage för maskiner, anläggningar och IT

Tvärsnittsprofil

  • Kan användas med alla Ethernet-baserade automationsprofiler
  • Robust 4-kodat kablage för Fast Ethernet
  • 8-kodat kablage för Gigabit Ethernet och mer: Säkerställer mångsidighet även i framtiden

Hög prestanda

  • Kontinuerlig lösning som sträcker sig från mönsterkortet till nätverksskåpet
  • Lämplig för 10/100Mbit/s upp till 10GBit/s, beroende på typ
  • Enkel att underhålla och för att anpassa och utöka nätverket

Oberoende av omgivningen

  • IP20/30, skyddad omgivning, kontrollskåp
  • IP65/67, industrimiljö
  • IP65/67, utomhus och specialapplikationer

Installation direkt på plats

  • IDC termineringsteknik för fasta och flexibla ledare
  • Enkel installation ute i fält utan några specialverktyg

Industrial Ethernet i överblick och material